eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD7134

量产

24 位 4 通道同步采样 1.5 MSPS 精密无偏置 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无混叠:高性能模式下固有的 102.5 dB 抗混叠抑制典型值
  • 出色的交流和直流性能
    • ODR = 374 kSPS 时动态范围为 108 dB,FIR 滤波器,典型值
    • ODR = 10 SPS 时动态范围为 137 dB,sinc3 滤波器,典型值
    • 总谐波失真:−120 dB(典型值),具有 1 kHz 输入信号音
    • 失调误差漂移:0.7 µV/°C(典型值)
    • 增益漂移:2 ppm/°C(典型值)
    • 积分非线性:±FSR 为 2 ppm(典型值)
  • 动态范围增强:4:1 和 2:1 平均模式
    • 126 dB,加权动态范围
  • 电阻 ADC 和基准电压源输入
  • 易于同步:异步采样速率转换器
    • 通过一根信号线,实现多设备同步
    • 可编程数据速率范围为 0.01 kSPS 至 1496 kSPS,分辨率为 0.01 SPS
    • 提供通过外部信号控制输出数据速率的选项
  • 线性相位数字滤波器选项
    • 低纹波 FIR 滤波器:通带纹波为 32µ dB,直流高达 161.942 kHz
    • 低延迟 sinc3 滤波器和 sinc6 滤波器,直流高达 391.5 kHz
    • 可实现 50 Hz/60 Hz 抑制的 sinc3 滤波器
  • 串扰:130.7 dBFS
  • 菊花链
  • 对数据和 SPI 接口进行 CRC 错误检测
  • 两种电源模式:高性能模式和低功耗模式
  • 电源:4.5 V 至 5.5 V 和 1.65 V 至 1.95V
  • 1.8 V IOVDD 电平
  • 外部基准电压源:4.096 V 或 5V
  • 石英或 48 MHz 外部 CMOS 时钟
  • SPI 或引脚(独立)可配置操作
  • 工作温度范围:0°C 至 85°C
  • 采用具有裸露焊盘的 8 mm × 8 mm 56 引脚 LFCSP 封装
AD7134
24 位 4 通道同步采样 1.5 MSPS 精密无偏置 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
JFET输入运算放大器 1
ADA4625-2 推荐新设计使用 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
串联基准电压源 4
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR444 量产 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

IBIS 模型 1

设计工具 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7134FMCZ

AD7134 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD7134 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 SDP-H1 板一起使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 独立硬件功能
  • 两个AD7134 ADC 演示多器件同步采样

产品详情

EVAL-AD7134FMCZ 评估套件采用 AD7134 24 位、四通道、同步采样、1.5 MSPS 高精度无混叠模数转换器(ADC)。包括两个板载 AD7134 ADC,演示多器件同步采样。EVAL-AD7134FMCZ 从系统演示平台(SDP)EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)板取电,板载 dc-dc 稳压器将外部电源电压从 8V 至14V 降低到 5 V、1.8 V 和 1.2 V,来为 AD7134 和外围组件供电。两个板载 ADC 均具有独立的、由板载 ADR444 产生的 4.096 V 基准电压源。ADC 具有三个时钟输入选项,可以使用晶体输入、微机电系统(MEMS)振荡器或互补金属氧化物半导体(CMOS)时钟作为时钟源。

EVAL-AD7134FMCZ 通过 SDP-H1 板连接到 PC USB 端口。

在 PC 上运行的 AD7134 评估软件可提供对 AD7134 器件寄存器映射的完全访问权限,以及一个数据分析接口,可在时域和频域上显示转换结果的关键参数和图形。

有关 AD7134 的完整详细信息,请参阅 AD7134 数据手册,在使用 EVAL-AD7134FMCZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-AD7134FMCZ
AD7134 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7134的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览