AD5679R
量产具有 2 ppm/°C 基准电压源温度系数和 SPI 接口的 16 通道 12/16 位 nanoDAC+
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高性能
- 高相对精度 (INL):16 位时为 ±4 LSB(最大值)(AD5679/AD5679R)
- TUE:±0.14% FSR(最大值)
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:±0.06% FSR(最大值)
- 低漂移 2.5 V 基准电压源温度系数:2 ppm/°C(典型值)
- 40 mA 短路电流
- 宽工作范围
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
- 2.7 V 至 5.5 V 电源电压范围
- 简化的实现方式
- 用户可选增益 1 或 2(通过 GAIN 引脚)
- 1.8 V 逻辑兼容
- 具有回读或菊花链的 50 MHz 串行外设接口 (SPI)
- 符合 RoHS 标准的 28 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R 是提供缓冲电压输出的低功耗 16 通道 12/16 位数模转换器 (DAC),包含 2.5 V,2 ppm/°C 内部基准电压源(默认启用)和增益选择引脚,可产生 2.5 V(增益 = 1)或 5 V(增益 = 2)的满量程输出。这些套件采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,并通过设计保证单调性。AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R 采用 28 引脚的引线框芯片级封装 (LFCSP),并集成了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出端上电并保持零位或中位,直到出现有效写入为止。AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R 具有关断模式,可将电流消耗降至 2 μA(典型值)。
产品特色
- 高通道密度:4 mm × 4 mm LFCSP 内封装 16 个通道。
- 高相对精度(积分非线性 (INL))±4 LSB(最大值)。
- 低漂移 2.5 V 片内基准电压源。
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(可编程逻辑控制器 (PLC) 输入/输出卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 1
器件驱动器 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5679RBCPZ-1 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) | ||
AD5679RBCPZ-1-RL7 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) | ||
AD5679RBCPZ-2 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) | ||
AD5679RBCPZ-2-RL7 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 3
器件驱动器 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7102 | 推荐新设计使用 | 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD5679R
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。