AD4111

推荐新设计使用

具有 ±10 V 和 0 mA 至 20 mA 输入和断线检测功能的低功耗 24 位 Σ-Δ ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 根据以下标准进行鲁棒性测试:IEC6100-4-2、IEC6100-4-3、
  • IEC6100-4-4、IEC6100-4-5、IEC6100-4-6、CISPR 11
  • 集成模拟前端的 24 位 ADC
    • 快速灵活的输出速率:1.25 SPS 至 31.25 kSPS
    • 每通道通道扫描速率:6.21 kSPS(161 μs 建立时间)
    • 1 kSPS 时每个通道 16 个无噪声位
    • 20 SPS 时每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 抑制为 85 dB
  • ±10 V 输入,4 个差分或 8 个单端
    • 引脚绝对最大额定值:±50 V
    • 高达 ±20 V 的超量程
    • ≥1 MΩ 阻抗
    • 25°C 时精度为 ±0.06%
    • 开路检测
  • 0 mA 至 20 mA 输入,4 个单端
    • 引脚绝对最大额定值:±50 mA
    • 高达 −0.5 mA 至 +24 mA 的超量程
    • 60 Ω 阻抗
    • 25°C 时精度为 ±0.08%
  • 片内 2.5 V 基准电压源
    • 25°C 时精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C(典型值)
  • 内部或外部时钟
  • 电源
    • AVDD = 3.0 V 至 5.5 V
    • IOVDD = 2 V 至 5.5 V
    • 总 IDD = 3.9 mA
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的施密特触发器)
    • SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 兼容
AD4111
具有 ±10 V 和 0 mA 至 20 mA 输入和断线检测功能的低功耗 24 位 Σ-Δ ADC
AD4111 Functional Block Diagram AD4111 PIn Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1

设计工具 1


评估套件

eval board
EVAL-AD4111

AD4111 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD4111 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 Analog Devices, Inc. 的 SDP-B 系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 一起使用
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)

产品详情

EVAL-AD4111SDZ 评估套件采用 AD4111 24 位 31.25 kSPS 模数转换器 (ADC),输入电压范围为 ±10 V(4 个差分通道或 8 个单端通道),具有断线检测功能,4 个电流通道的工作电流范围为 0 mA 至 20 mA。所有通道都具有板载过压和过流保护

EVAL-AD4111SDZ 板包括基准电压源、电源和数据隔离,并可以连接到 Analog Devices, Inc. 的 SDP-B 系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z)。SDP-B 板可通过 USB 端口连接到 PC,并可以从 PC USB 端口为 EVAL-AD4111SDZ 板供电。

AD411X Eval+ 评估软件可以配置 AD4111 器件功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供断线检测、直流时域分析。

产品数据手册中包含 AD4111 的完整规格说明,使用本评估板时必须同时参阅该说明和本用户指南。

EVAL-AD4111
AD4111 评估板
EVAL-AD4111SDZANGLE EVAL-AD4111SDZBOTTOM EVAL-AD4111SDZTOP

参考电路

PLC/DCS Quad-Channel Voltage and Current Input Front End
CN0414 参考设计

适合PLC/DCS应用的四通道模拟输入,支持开路检测并兼容HART

特性和优点

  • 4通道
  • +/- 10V、4-20mA输入
  • 兼容HART标准
  • 集成开路检测
CN0414
适合PLC/DCS应用的四通道模拟输入,支持开路检测并兼容HART
PLC/DCS Quad-Channel Voltage and Current Input Front End
EVAL-CN0414-ARDZ
EVAL-CN0414-ARDZ - Top View
EVAL-CN0414-ARDZ - Bottom View
Test Setup Functional Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad4111的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览