概览
设计资源
设计与集成文件
- 原理图
- PCB布局
- PCB CAD文件
- PCB Gerber文件
- Nexys 3平台
- ZedBoard平台(Zynq-7000)
- BOM
- Munich GUI
描述
当今许多现场可编程门阵列(FPGA)和微控制器都集成了低分辨率和低输入电压模数转换器(ADC)。然而,它们无法满足需要更高分辨率和更高输入电压的工业控制和工业自动化应用的需求。Fresno (MAXREFDES11)子系统参考设计是一款16位高精度工业模拟前端(AFE),可支持0至10V信号并将隔离电源和数据功能全部集成在一个小尺寸中。Fresno设计集成了超精密低噪声缓冲器(MAX44250);高精度ADC (MAX11100);超高精度4.096V基准电压源(MAX6126);600VRMS数据隔离(MAX14850);以及+5.5V、+5V和-3V隔离/稳压电源轨(MAX256/MAX1659/MAX1735)。该AFE解决方案可用于任何需要高精度模数转换的应用,但主要面向工业传感器、工业自动化、过程控制、可编程逻辑控制器(PLC)和医疗应用。
图1.Fresno子系统设计框图。
优势和特点
特征
- 高精度
- 0至10V输入范围
- 隔离电源和数据
- 印刷电路板(PCB)面积小
- 设备驱动
- C源代码示例
- 兼容Pmod™的外形尺寸
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
详情
文件和资源
-
MAXREFDES11 Design Files2021/3/10ZIP43 M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。