MAX98090

量产

超低功耗立体声音频编解码器

一款高性能音频编解码器,具有超低功耗和小占位面积,用于便携式应用

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 102dB DR立体声DAC至HP (8kHz < fS < 96kHz)
  • 3.6mW回放功耗
  • 99dB DR立体声ADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 4.2mW录音功耗
  • 3路立体声单端/差分模拟麦克风/线输入(WLP版本)
  • 立体声PDM数字麦克风输入
  • 支持256 x fS至60MHz主控时钟频率
  • I2S/LJ/RJ/TDM数字音频接口
  • FlexSound技术信号处理
    • 录音通路双二阶滤波
    • 回放通路7波段参数EQ
    • 回放通路自动电平控制
    • 数字滤波和增益/电平控制
  • 立体声低EMI D类扬声器放大器
    • 3.2W/通道(RL = 4Ω,VSPK_VDD = 5V,WLP)
    • 1.8W/通道(RL = 8Ω,VSPK_VDD = 5V,WLP)
  • 立体声DirectDrive H类耳机放大器插孔检测和识别
  • 差分接收放大器/立体声输出
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
  • 具有RF抑制的模拟输入和输出
  • 可编程麦克风偏置
  • I2C控制接口,具有两个地址选项
  • 49焊球、0.4mm WLP和40引脚TQFN封装
MAX98090
超低功耗立体声音频编解码器
MAX98090: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX98090EVKITWLP

MAX98090 WLP 评估板

特性和优点

  • 2.8V至5.5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板载USB至I2C接口
  • 板载USB至I2S转换器
  • 板载S/PDIF收发器
  • 板载时钟源
  • 板载数字麦克风
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98090 (WLP)评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX98090 (WLP)音频编解码器。MAX98090是一款集成音频编解码器,包括听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器,以及数字信号处理。

为了方便连接至各种音频源,评估板包括音频器件,将USB和S/PDIF数据转换为I2S数据。评估板也集成MAXQ2000微控制器,支持与具有I2C和SPI功能的器件进行I2C和SPI通信。简单、直观的图形用户界面(GUI),提供Windows XP®、Windows 7或Windows 8兼容软件以支持Windows® OS与评估板之间的通信。

观看视频:MAX98090特性介绍

观看视频:MAX98090评估板的使用

应用

  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX98090EVKITTQFN

MAX98090 (TQFN)评估板

特性和优点

  • 完全装配并经过测试
  • 2.8V至5.5V单电源工作
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板载USB至I2C接口
  • 板载USB至I2S转换器
  • 板载S/PDIF收发器
  • 板载时钟源
  • 板载数字麦克风
  • Windows XP、7和8兼容软件

产品详情

MAX98090 (TQFN)评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX98090 (TQFN)音频编解码器。MAX98090是一款集成音频编解码器,包括听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器,以及数字信号处理。

为了方便连接至各种音频源,评估板包括音频器件,将USB和S/PDIF数据转换为I2S数据。评估板也集成MAXQ2000微控制器,支持与具有I2C和SPI功能的板载器件进行I2C和SPI通信。简单、直观的图形用户界面(GUI)提供Windows XP®、Windows 7或Windows 8兼容软件以支持Windows® OS与评估板之间的通信。

也提供支持WLP封装的评估板:MAX98090EVKIT#WLP

观看视频:MAX98090特性介绍。

观看视频:MAX98090评估板的安装

应用

  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX98090EVKITWLP
MAX98090 WLP 评估板
MAX98090EVKIT#WLP: Simplified Block Diagram
MAX98090EVKITTQFN
MAX98090 (TQFN)评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max98090的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览