MAX7037

最后购买期限

Sub-1GHz、超低功耗RF ISM收发器

超低功耗、高性能、四频段收发器,集成微控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低功耗,支持电池供电。
    • TX耗流(POUT = +6dBm,FSK):16mA
    • RX耗流(FSK):22mA
    • 深度休眠模式耗流(看门狗定时器和PRAM处于有效工作状态):100nA
    • 电源电压范围:2.1V至5.5V
    • 集成超低上电/关断电压门限检测器
  • 支持全球范围的频段
    • ISM频段:315/433/868/915至930MHz
  • N分频LO发生,用于多通道操作
    • RF合成器分辨率:244Hz/488Hz
  • FFSK/FMSK/ASK调制,最大程度兼容各种通信标准
    • 总数据率:高达125Kb/s
    • ASK,具有可编程跳变波形,用于光谱调谐
  • 全集成RF、TX和RX前端,最大程度减少外部元件
    • 最大TX输出功率(RLOAD = 400Ω):+10dBm
    • RX灵敏度(FFSK,BW = 150kHz):-100dBm
  • 混合信号传感器接口带模拟I/O,通过ADC/DAC和片上缓冲器实现(未来支持,请联系工厂)
    • 集成9位Σ-Δ ADC,满足应用要求
    • 集成8位DAC
    • 8路混合信号I/O,带通用开关阵列;多达18路数字I/O
  • 基于手表晶体的实时时钟(未来支持,请联系工厂)
    • 集成手表晶振:32768Hz
MAX7037
Sub-1GHz、超低功耗RF ISM收发器
MAX70378866.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX7037EVKIT

MAX7037评估板

特性和优点

  • 易于评估MAX7037
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX7037评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX7037 sub-1GHz、超低功耗、RF ISM收发器。评估板通过Siam Kitty板连接到PC。评估板由Siam Kitty板供电,最低工作电源电压只需2.1V。

具体的评估板仅在特定载频下才工作。支持的频率有:315MHz、434MHz、868MHz、902MHz、915MHz和928MHz。评估板在出厂时配置为315MHz工作。如果需要将评估板配置为在其它频率下工作,需要更改RF匹配元件。更多详细信息请参见“将评估板更改为在其它频率下工作”部分。

注意,如果将评估板用于配置不正确的频率,评估板很可能根本不工作或性能非常差。请确保评估板配置与频率一致。

应用

  • 汽车遥控无钥匙进入和胎压监测
  • 楼宇自动化/智能家居
  • 智能电表
  • 超低功耗传感器网络

MAX7037EVKIT
MAX7037评估板
MAX7037EVKIT: MAX7037 EV Kit Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7037的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览