MAX7036
MAX7036
推荐新设计使用300MHz至450MHz ASK接收器,内置IF滤波器
降低整体元件数量和系统功耗,提供出色的接收灵敏度
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- ASK/OOK调制
- < 250µs使能导通时间
- 片上PLL、VCO、混频器、IF、基带
- 低IF (200kHz标称值)
- 5.5mA电源电流
- 1µA待机电流
- 3.3V/5V工作电压
- 小尺寸20引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
MAX7036低成本接收器是专为接收300MHz至450MHz频率范围的幅移键控(ASK)和开关键控(OOK)数据而设计。接收器具有-109dBm至0dBm的RF输入信号范围。
MAX7036需要很少的外部元件,并且具有关断引脚,将器件设置为低电流休眠模式,使其非常适合成本和功耗敏感的应用。片上集成低噪放(LNA)、锁相环(PLL)、混频器、IF滤波器、接收信号强度指示器(RSSI)和基带部分。MAX7036采用极低中频(VLIF)架构。MAX7036片上集成IF滤波器,因此省去了外部陶瓷滤波器,降低了材料清单的成本。器件还包含片上自动增益控制(AGC),当输入信号功率较大时将LNA的增益降低30dB。MAX7036工作在5V或3.3V电源电压,仅消耗5.5mA (典型值)的电流。
MAX7036采用20引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘,规定工作在AEC-Q100 2级(-40°C至+105°C)温度范围。
应用
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 低成本RKE
- 远端控制
- 安全系统
- 传感器网络
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 10
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7036GTP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX7036GTP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX7036GTP/V+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX7036GTP/V+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7036的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论