MAX6663

量产

温度监测器和PWM风扇控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 远端结温传感器,具有±1°C精度(+60°C至+100°C)
  • 兼容于ACPI的可编程温度报警
  • 0.125°C本地和远端结温测量精度
  • 系统校准可编程温度失调
  • SMBus 2线串行接口,带超时检测
  • 自动或手动风扇速度控制
  • PWM风扇控制输出
  • 风扇速度监视和看门狗
  • 风扇故障和失效指示
  • 兼容于2线或3线风扇(转速计输出)
  • +3V至+5.5V电源电压范围
  • 附加关断设定值(MAX6653)
  • 受控的PWM上升/下降时间
MAX6663
温度监测器和PWM风扇控制器
MAX6653、MAX6663、MAX6664:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6661 远端温控的风扇转速调节器,带有SPI兼容接口
风扇速度控制器 1
MAX6660 量产 远端结温控制的风扇转速调节器,带有SMBus接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX6653EVKIT

MAX6653、MAX6663、MAX6664评估系统/评估板

特性和优点

  • 测量和显示本地及远端传感器温度
  • 控制风扇速度
  • 可编程报警和配置
  • 板载信号监视器
  • 工作温度范围
    • -40°C至+125°C (远端传感器)
    • 0°C至+70°C (评估板)
  • SMBus/I²C兼容的2线串行接口
  • 易于操作的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试
  • 包含Windows 98/2000/XP兼容的软件和演示PCB
  • 还可评估MAX6663/MAX6664

产品详情

MAX6653评估系统(EV system)包含一块MAX6653评估板(EV kit)和一块Maxim系统管理总线(SMBus™)接口板。

MAX6653评估板是经过安装与测试的PCB,可演示MAX6653本地/远端温度传感器与风扇速度调节器。它监视一个连接为二极管形式的内部和外部晶体管的结温,并将温度转换为11位、2线串行数据。一个SOT23封装的2N3906晶体管温度传感器已焊接在评估板上,但它也可被拆除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统中的远端二极管连接。

MAX6653还包含一个闭环风扇控制器,可根据模拟或数字转速计反馈调节风扇速度。注意:请将评估板数据资料和MAX6653/MAX6663/MAX6664数据资料配合使用。评估板还包括Windows® 98/2000/XP兼容的软件,提供专业的用户界面,用于演示MAX6653的性能。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形化用户界面(GUI)。

Maxim SMBus接口板(MAXSMBUS)允许IBM®兼容的PC使用并口仿真SMBus 2线接口。欲基于IBM PC全面的评估MAX6653,请订购MAX6653EVSYS。如果您已经具有SMBus接口,则请定购MAX6653EVKIT。

应用

  • 工业控制
  • 网络设备
  • 个人计算机
  • 服务器
  • 电信设备
  • 测试设备
  • 工作站

MAX6653EVSYS

MAX6653、MAX6663、MAX6664评估系统/评估板

特性和优点

  • 测量和显示本地及远端传感器温度
  • 控制风扇速度
  • 可编程报警和配置
  • 板载信号监视器
  • 工作温度范围
    • -40°C至+125°C (远端传感器)
    • 0°C至+70°C (评估板)
  • SMBus/I²C兼容的2线串行接口
  • 易于操作的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试
  • 包含Windows 98/2000/XP兼容的软件和演示PCB
  • 还可评估MAX6663/MAX6664

产品详情

MAX6653评估系统(EV system)包含一块MAX6653评估板(EV kit)和一块Maxim系统管理总线(SMBus™)接口板。

MAX6653评估板是经过安装与测试的PCB,可演示MAX6653本地/远端温度传感器与风扇速度调节器。它监视一个连接为二极管形式的内部和外部晶体管的结温,并将温度转换为11位、2线串行数据。一个SOT23封装的2N3906晶体管温度传感器已焊接在评估板上,但它也可被拆除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统中的远端二极管连接。

MAX6653还包含一个闭环风扇控制器,可根据模拟或数字转速计反馈调节风扇速度。注意:请将评估板数据资料和MAX6653/MAX6663/MAX6664数据资料配合使用。评估板还包括Windows® 98/2000/XP兼容的软件,提供专业的用户界面,用于演示MAX6653的性能。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形化用户界面(GUI)。

Maxim SMBus接口板(MAXSMBUS)允许IBM®兼容的PC使用并口仿真SMBus 2线接口。欲基于IBM PC全面的评估MAX6653,请订购MAX6653EVSYS。如果您已经具有SMBus接口,则请定购MAX6653EVKIT。

应用

  • 工业控制
  • 网络设备
  • 个人计算机
  • 服务器
  • 电信设备
  • 测试设备
  • 工作站

MAX6653EVKIT
MAX6653、MAX6663、MAX6664评估系统/评估板
MAX6653EVSYS
MAX6653、MAX6663、MAX6664评估系统/评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6663的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览