MAX5535
量产双路、超低功耗、12位、电压输出DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超低5µA工作电流
- 关断模式下电源电流降至0.18µA (最大值)
- +1.8V至+5.5V单电源
- 小型4mm x 4mm x 0.8mm薄型QFN封装
- 内置基准可源出8mA电流(MAX5533/MAX5535)
- 灵活的加载-感应结构满摆幅输出缓冲器
- 16MHz快速、3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
- 带滞回的TTL和CMOS兼容数字输入
- 上电期间无尖峰脉冲
- 可提供评估板
MAX5532–MAX5535是双路、12位、超低功耗、电压输出型数模转换器(DAC),提供满摆幅缓冲电压输出。这些DAC采用1.8V至5.5V电源工作,电流消耗低于5µA,尤其适合于低功率、低电压应用。关断模式可降低包括基准输入电流在内的总电流,使其仅为0.18µA。MAX5532–MAX5535采用兼容SPI™、QSPI™和MICROWIRE™的3线串行接口。在上电时,MAX5532–MAX5535输出被驱动至零,为驱动阀门或其它要求上电时必须关闭的变送器等应用提供额外的安全性。零输出在上电期间不会出现脉冲尖峰。
MAX5532接受外部基准输入、提供单位增益输出。MAX5533内置精密基准,并提供一路带缓冲的外部基准输出和单位增益DAC输出。MAX5534接受外部基准输入,提供加载-感应输出。MAX5535内置精密基准,提供一路带缓冲的外部基准输出,并提供加载-感应DAC输出。MAX5534/MAX5535提供4mm x 4mm x 0.8mm、12引脚、薄型QFN封装。MAX5532/MAX5533提供8引脚µMAX®封装。所有器件保证工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。对于10位兼容器件,请参考MAX5522–MAX5525数据资料。对于8位兼容器件,请参考MAX5512–MAX5515数据资料。
应用
- 在工厂或现场自动调理和校准
- 化学传感器单元偏置,用于气体监测器
- 工业过程控制及远端管理设备
- 仪表
- 便携式电池供电设备
- 可编程LCD偏置
- 可编程电压及电流源
- 远端数据转换器与监视
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5535ETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX5535ETC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5535ETC+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5535的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论