MAX41470
MAX41470
推荐新设计使用290MHz至960MHz ASK/FSK接收器,带SPI接口
高RF灵敏度、低功耗接收器,低成本和功耗敏感ASK/FSK应用的理想选择
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低材料清单(BOM)
- 无需外部非平衡变压器、无需外部滤波器等分立电路
- 只需单个低成本16MHz外部晶振
- 支持远距离、高灵敏度通信
- 低功耗
- 9mA工作电源电流
- 10nA关断电流
- 自轮询(远程唤醒)降低功耗
- 前导符检测,带中断输出
- 平均电流低至350μA
- 占空比可低于1%
- 快速启动时间
- 自动增益控制(AGC)调节数字RSSI
- 自动频率控制(AFC)
- 可快速切换频率的N分频合成器
- 经过校准的33dB镜频抑制
- 符合ETSI 2类阻塞要求
- ±2.5kV HBM ESD保护、LNA输入提供±4kV ESD保护
- 数据率高达200kbps (NRZ)
- 1.8V至3.6V电源电压
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 4mm x 4mm、12-TQFN封装,0.8mm焊距
MAX41470为高性能、低功耗接收器,是幅移键控(ASK)和频移键控(FSK)数据传输的理想选择。接收器可配置工作在三种主流的sub-1GHz频带(287MHz至320MHz、425MHz至480MHz、860MHz至960MHz),仅需使用单个低成本16MHz晶振。
MAX41470支持ASK和FSK信号接收,通过SPI接口灵活编程。
接收器具有优异的RF灵敏度,可接收0dBm的RF信号输入。MAX41470接收器内置IF滤波器,只需少量外部元件,具有超低工作电流/关断电流,是成本和功耗敏感应用的理想选择。芯片集成了低噪声放大器(LNA)、全差分镜频抑制混频器、带压控振荡器(VCO)的片上锁相环(PLL)、接收信号强度指示(RSSI)和数字解调等功能。
器件工作在1.8V至3.6V电源电压范围,可完全编程的自轮询(周期控制)工作模式有助于降低功耗;带有前导符检测和中断输出,可用于唤醒外部微控制器单元(MCU)。
器件采用12引脚、薄型QFN (TQFN)封装,工作在-40°C至+105°C扩展级温度范围。
应用
- 楼宇自动化和安保
- 建筑门禁控制
- 车库开门器(GDO)
- 遥控无钥匙进入(RKE)
- 胎压监测系统(TPMS)
- 餐厅呼叫器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX41470GTC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX41470GTC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX41470的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论