MAX41463
MAX41463
量产300-960MHz (G)FSK发送器使用I2C接口
支持长距离的高输出功率、低耗流 — 低成本方案实现完全可编程
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低实施成本
- 比特至RF单线操作
- 低材料清单(BOM)成本
- 使用单个、低成本、16MHz晶振
- 小尺寸、3mm × 3mm µMAX-10封装
- 提高距离、数据率和安全性
- 高达+16dBm PA输出功率
- 快速频率开关,支持FHSS/DSSS
- 快速启动振荡器:<250µs启动时间
- 高达200kbps NRZ数据率
- 低耗流有效延长电池寿命
- 典型耗流小于12mA @ 315MHz
- 可选待机和关断模式
- 自动关断电流小于20nA (典型值)
- 使用简单
- 引脚可选频率
- 引脚兼容的ASK和FSK版本
- +1.8V至+3.6V单电源工作
- 通过400kHz/1MHz I2C接口完全可编程
MAX41463/MAX41464为UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)或高斯(G)FSK (或2GFSK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。器件集成分频锁相环(PLL),所以可利用单个低成本晶振产生全球常用的sub-GHz频率。PLL的快速响应时间支持跳频扩频协议,可提高距离和安全性。芯片也具有引脚可选频率的预设模式,所以外部微控制器接口只需要一根线。唯一和频率相关的元件是外部天线匹配网络。也提供具有缓冲的800kHz时钟输出信号。也可选择将器件置于可编程模式,并使用I2C接口进行编程。MAX41463/MAX41464基于晶振的架构提供了更大的调制深度、更快的频率稳定时间、更高的发送频率容差,并减小了温度依赖性,避免了采用SAW发送器时的许多常见问题。
MAX41463/MAX41464在50Ω负载时提供高达+13dBm功率,耗流小于12mA @ 315MHz。可通过调节输出负载将功率增大到+16dBm,并且在850MHz以上频率可使能PA boost模式,以补偿损耗。在I2C模式下,也可使用可编程寄存器设置控制PA输出功率。
MAX41463/MAX41464采用+1.8V至+3.6V单电源工作。器件具有自动关断特性,以延长电池寿命,以及带数据活动检测的快速振荡器唤醒。
MAX41463/MAX41464采用10引脚µMAX封装,工作在−40°C至+105°C扩展级温度范围。
应用
- 自动抄表(AMR)
- 楼宇自动化和安保
- 车库开门器(GDO)
- 物联网(IoT)
- 无线遥控玩具
- 遥控和无源无钥匙进入(RKE/PKE)
- 胎压监测系统(TPMS)
- 无线传感器和报警器
参考资料
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX41463GUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX41463GUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX41463的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论