MAX35104

量产

气体流量计SoC

业界较早旨在满足天然气仪表特殊要求的集成SOC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于计费和泄漏检测的高精度流量测量
    • 时间数字化精度低至700ps
    • 2通道:单停止位通道
  • 高精度温度测量实现准确流量计算
    • 一个2线传感器:PT1000、PT500 RTD和热敏电阻支持
  • 以较低的器件和整体系统功率充分延长电池续航时间
    • 超低62µA TOF测量和125nA周期工作温度测量
    • 使用随机数发生器的事件定时模式可减少主机µC开销,从而尽可能地降低系统功耗
    • 2.3V至3.6V单电源供电
  • 高度集成的解决方案显著减少了器件数量并降低了BOM成本
    • 内置实时时钟
    • 小型5mm x 5mm、40引脚TQFN封装
    • 工作温度:−40°C至+85°C
  • MAX35104
    气体流量计SoC
    MAX35104: Block Diagram
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型


    评估套件

    eval board
    MAX35104EVKIT2

    MAX35104 评估板

    特性和优点

    • 很容易在嵌入式环境下评估MAX35104
    • 包括两个Audiowell 200kHz超声变送器
    • 通过MAX32625MBED#电路板支持Arm® Mbed开发环境

    产品详情

    MAX35104EVKIT2为Arduino®兼容平台,具有MAX35104时间至数字信号转换器。评估板可堆叠安装其他MAX35104EVKIT2,支持多轴距离和气流检测应用。

    PCB有多个测试点裸露在外,便于使用示波器进行分析。跳线为硬件配置实验提供了便利。

    评估板的设计支持Arduino兼容控制器,例如MAX32625MBED#,但也能够支持任意主机微控制器架构。

    应用

    • 医用呼吸机
    • 超声煤气表

    MAX35104EVKIT

    MAX35104评估套件

    特性和优点

    • 轻松评估MAX35104
    • 提供两个压电传感器连接和两个RTD连接
    • 评估套件硬件可选USB供电(随附USB电缆)
    • USB HID接口
    • Windows XP® 和Windows® 7兼容软件
    • 符合RoHS标准
    • 经过验证的PCB布局
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX35104评估套件(EV套件)提供评估MAX35104时间数字转换器所需的硬件和图形用户界面(GUI)软件,该转换器适用于超声波热能表、水表和燃气表。评估套件中已安装MAX35104ETL+,以及与IC通信所需的USB-SPI接口。评估套件的USB-SPI主机部分与评估套件软件一起为测试器件的功能提供了一种快速的方法。

    评估套件可通过USB供电以简化评估设置,但也配备了香蕉插座以支持通过电池等外部电源为系统供电。提供的BNC连接器便于快速连接到线轴体中的压电传感器。提供的端子板连接器便于轻松连接到两个远程铂RTD。

     

    应用

    • 医用呼吸机
    • 超声煤气表

    MAX35104EVKIT2
    MAX35104 评估板
    MAX35104EVKIT2:Photo Board
    MAX35104EVKIT
    MAX35104评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max35104的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览