MAX32666

量产

低功耗ARM Cortex-M4 基于FPU的微控制器,带有Bluetooth 5,适用于可穿戴应用

新一代UB MCU的设计旨在满足电池供电和无线连接设备的复杂应用需求。

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 适用于可穿戴设备和可听戴设备的高效微控制器和音频DSP
    • 带FPU的Arm Cortex-M4,工作频率最高可达96MHz
    • 可选的二级Arm Cortex-M4,带有专为数据处理而优化的FPU
    • 低功耗7.3728MHz系统时钟选项
    • 1MB闪存,分为双组2 x 512KB
    • 560KB (448KB ECC) SRAM;3 x 16KB缓存
  • 蓝牙5低功耗无线电
    • 1Mbps和2Mbps数据吞吐量
    • 长距离(125kbps和500kbps)
    • 广告扩展
    • Rx灵敏度:-95dbm;Tx功率高达+4.5dbm
    • 与单端天线端口片内匹配
  • 电源管理延长电池应用的续航时间
    • 集成SIMO SMPS,支持采用纽扣电池供电
    • 动态电压调节大幅降低了内核功耗
    • 在3.3V时缓存执行的电流为27.3µA/MHz
    • 支持RTC使能的低功耗模式的SRAM数据保留
  • 多个外设,用于实施系统控制
    • 三个QSPI主机/从机,每个具有三个芯片选择,三个4线UART,三个I2C主机/从机,多达50个GPIO
    • QSPI (SPIXF),提供实时闪存加密
    • QSPI (SPIXR) RAM接口提供SRAM扩展
    • 8输入10位Σ-Δ ADC 7.8ksps
    • USB 2.0 HS引擎,带有内部收发器
    • PDM接口支持两个数字麦克风
    • I2S,具有TDM、6个32位定时器、2个高速定时器、1-Wire®主机、16个脉冲序列(PWM)引擎
    • 安全数字接口支持SD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51
  • 利用硬件安全性,保护宝贵的IP/数据
    • 信任保护单元(TPU),MAA支持快速ECDSA和模运算
    • AES128/192/256、DES、3DES、硬件加速器
    • TRNG Seed发生器
  • 确保软件完整性和加载
    • 安全引导加载程序(SCPBL)
    • 安全引导
MAX32666
低功耗ARM Cortex-M4 基于FPU的微控制器,带有Bluetooth 5,适用于可穿戴应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


工具及仿真模型


评估套件

eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

特性和优点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

产品详情

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

eval board
MAX32666EVKIT

MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668评估套件

特性和优点

  • 蓝牙SMA连接器,带有2.4GHz铰链式鞭状天线
  • 1.28in 128 × 128单色TFT显示屏
  • 64MB XIP闪存
  • 1MB XIP RAM
  • 立体声音频编解码器,带有线入和线出3.5mm插孔
  • 数字音频麦克风
  • USB 2.0 Micro B接口
  • USB 2.0 Micro B至串行UART
    • 利用跳线可选择UART1和UART2
  • Micro SD卡接口
  • 可通过0.1in连接头访问选择GPIO
  • 通过0.1in连接头访问8个模拟输入
  • Arm®或SWD JTAG 20引脚连接头
  • 1-Wire RJ11端口
  • MAX32665可由纽扣电池独立供电
  • 通过任一USB端口为电路板供电
  • 通过跳线对全部IC电压轨进行测量
  • 板载1.8V和3.3V调节器
  • 2个通用LED和2个通用按键开关

产品详情

MAX32665/MAX32666评估套件提供评估MAX32665/MAX32666能力的平台,器件为高效Arm®微控制器和音频DSP,适用于可穿戴和耳戴式设备应用。

这些评估套件可评估所有型号的CTBGA IC。带有插座的套件可用于评估安全IC,直接贴装的套件可用于评估非安全IC。

应用

  • 联网家居
  • 游戏设备
  • 耳戴式设备
  • 工业传感器
  • 支付/健身/医疗可穿戴设备
  • 远程医疗

MAX32666FTHR

MAX32666评估套件

特性和优点

  • MAX32666微控制器
    • 双核Arm Cortex-M4F,96MHz
    • 1MB闪存
    • 560KB SRAM
    • 3 x 16KB缓存
    • 蓝牙5低功耗无线电
    • 高速USB 2.0
    • 三个QSPI主机/从机
    • 三个I2C主机/从机
    • 三个UARTS
    • SD/SDIO 3.0
    • 1-Wire®主机
    • 48 个 GPIO
    • 8输入、10位ADC
  • MAX1555 1节锂离子电池充电器
    • 通过USB充电
    • 片内限热
    • 充电状态指示器
  • 扩展连接
    • 试验板兼容接头
    • 10引脚Cortex调试接头
    • Micro USB连接器
    • Micro SD卡连接器
  • 集成外设
    • RGB指示灯LED
    • 用户按钮
    • 6轴加速度计/陀螺仪
    • 蓝牙表贴天线
  • SWD/MAXDAP调试接口
    • 拖放式编程
    • SWD调试器
    • 虚拟UART控制台

产品详情

MAX32666FTHR板是一个快速开发平台,可帮助工程师使用带FPU的MAX32666 Arm® Cortex®-M4处理器快速实现电池优化的Bluetooth® 5解决方案该电路板还包括用于电池管理的MAX1555 1节锂离子电池充电器。0.9 x 2.0英寸小尺寸双排接头与试验板和现成的外设扩展板兼容。该电路板还包括各种外设,如micro SD卡连接器、6轴加速度计/陀螺仪、RGB指示灯LED和按钮。这是一个功率优化的灵活平台,方便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。

应用

  • 互联家居
  • 游戏设备
  • 可听戴设备
  • 工业传感器
  • 支付/健身/医疗可穿戴设备
  • 远程医疗

eval board
Voyager4

利用边缘AI进行无线资产状况监测

特性和优点

基于MEMS的无线振动监测平台是一个完整的评估解决方案,包括:

  • 在边缘做出更智能、更安全的决策
  • 边缘决策可减少网络负载并延长电池寿命
  • 机械安装和测量能力高达8 kHz带宽
  • 3轴超低功耗、超低噪音MEMS加速度计技术
  • 超低功耗微控制器和强大的低功耗蓝牙(BLE)技术

它使用户能够:

  • 开发和部署边缘人工智能
  • 快速将无线解决方案部署到机器或测试装置
  • 评估用于振动监测的ADI MEMS传感器技术
  • 评估用于工业无线传感的ADI BLE技术
  • 加速资产监控和解决方案开发
  • 评估和开发用于工业状态监测的边缘AI解决方案

产品详情

Voyager 4使用三轴数字输出MEMS传感器,包括ADXL382和ADXL367。该设计还包括MAX32666 BLE和MAX78000 AI微控制器。添加了灵活且节省PCB空间的PMIC电源器件作为负载开关,以提高无线传感器的节能效果。每个Voyager4套件都包含一个带天线的BLE 5.3适配器。Voyager4使用BLE,因此可与任何带有蓝牙无线电的PC兼容,但为了确保最佳性能和范围,建议在与Voyager4通信时使用适配器。

该解决方案有两种工作模式:

数据收集/流式传输模式 – 在此模式下,数据会发送到主机PC以用于AI模型开发。

正常工作/AI模式 – 在此模式下,异常警报将发送到主机PC,用户可以决定是否收集更多ADXL382数据。

AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design
MAX32666EVKIT
MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668评估套件
MAX32666FTHR
MAX32666评估套件
Voyager4
利用边缘AI进行无线资产状况监测

参考电路

MAXREFDES178: Artificial Intelligence Applications
MAXREFDES178 参考设计

人工智能应用

特性和优点

  • 两个集成CNN加速器的MAX78000 ARM Cortex M4F微控制器
  • BLE5无线连接
  • 锂离子电池供电
  • 彩色图像传感器
  • 数字麦克风
  • 多个具有立体声音频输入和输出的音频编解码器
  • 彩色TFT电容式触摸LCD
  • Micro SD连接器
  • 板载QSPI FLASH和QSPI SRAM
Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104 参考设计

健康传感器平台3.0

特性和优点

特性

  • 光学体积描记法 (PPG)
  • 生物电势测量 (ECG)
  • 皮肤温度测量
  • 嵌入式心率 (HRM) 和血样饱和度 (SpO2) 算法
  • 运动和加速
  • 可穿戴设备外形规格

配件清单

  • 组装完整的可穿戴设备
  • BLE USB 加密狗 (CY5677)
  • USB-A 转 USB-C 线缆
  • USB-A 转 Micro-USB 线缆
  • 编程器板 (MAXDAP-USB-C)
MAXREFDES106 Health Sensor Platform 4.0
MAXREFDES106 参考设计

Health Sensor Platform 4.0

特性和优点

Features

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential Measurement (ECG)
  • Bioimpedance Measurement (BioZ)
  • Skin and Ambient Temperature
  • Embedded Heart Rate (HR), Respiration Rate (RR), Oxygen Saturation (SpO2), Impedance Cardiography (ICG), and Body Impedance Analysis (BIA) Algorithms
  • Location Finder to Determine the Optimal Placement Location on the Chest
  • Motion and Acceleration
  • Chest-Worn Form Factor

Application

  • Remote Patient Monitoring/Vital Sign Patch

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-21
    ADI健康传感器平台4.0
MAXREFDES178
人工智能应用
MAXREFDES104
健康传感器平台3.0
MAXREFDES106
Health Sensor Platform 4.0

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32666的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览