MAX32570
最后购买期限具有非接触式无线电的低功耗Arm Cortex-M4微控制器,适用于安全应用
具有非接触型接口的高集成度、低功耗微控制器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 用于安全电池供电应用的高效率微控制器
- 带FPU的Arm Cortex-M4处理器,工作频率最高可达150MHz
- 150MHz和75MHz内部振荡器
- 低功耗7.37MHz系统时钟选项
- 1MB闪存,分为双组2 x 512KB
- 760KB (608KB ECC) SRAM
- 用于缓存、SRAM和内部闪存的可选纠错码(ECC-SEC-DED)功能
- 1KB AES加密NVSRAM和8KB内部OTP
- 可扩展缓存外部存储器接口
- 带AES-GCM和XiP的QSPI闪存
- 带AES-GCM和XiP的QSPI SRAM
- 150Mbps SDHC/eMMC/SDIO/microSD接口
- 安全功能有助于实现系统级保护
- I集成内部收发器的ISO 14443A/B、JIS X 6319-4、ISO 15693非接触型读取器
- 具有公钥认证功能的安全引导加载程序
- 硬件AES、DES、ECDSA和SHA-2引擎
- 10路安全键盘控制器*
- TRNG(SP-800-90A和SP-800-90B)
- 6个外部动态防窃传感器
- 具有动态随机信号的芯片屏蔽器件
- 基于触发器的1x 256位和2x 128位AES密钥存储
- 温度和电压防窃监控器
- 故障检测器
- 可选外设混频提供平台可扩展性
- 16通道DMA
- 一个QSPI/SPI主机
- 多达三个SPI主机(37.5MHz)/从机(75MHz)
- 具有流量控制功能的多达六个4MBd UART
- 多达两个ISO 7816 UART/智能卡控制器
- 多达三个1MHz I2C主机/从机
- 多达三通道7.8Ksps 10位Σ-Δ型ADC
- 集成PHY的USB 2.0高速器件接口
- 10/100以太网MAC,支持RMII/MII
- 24位TFT LCD控制器
- 12位并行摄像头接口
- 三轨磁条头接口
- 八个脉冲序列发生器
- 六个32位定时器、两个高速定时器
- 1-Wire主机、两个看门狗定时器
- 实时时钟(RTC)
MAX32570 DeepCover®安全微控制器提供一款可互操作、安全且经济高效的解决方案,用于构建新一代可信设备。它可用于密码键盘、移动POS (MPOS)和PIN安全读卡器(SCRP)等单芯片应用,也可用于台面和平板POS等双芯片应用。它包括满足这些应用需求所需的所有基本功能,包括多协议RF非接触控制器和无线电前端、双智能卡控制器、并行摄像头接口、磁条读取器、TFT控制器和安全键盘控制器。
MAX32570工作频率为150MHz,基于带FPU的Arm® Cortex®-M4处理器、集成了1MB闪存、760KB SRAM、8KB OTP、1KB电池供电AES自加密非易失性SRAM (NVSRAM)和256位基于触发器的电池供电密钥存储。闪存分为2个512KB的模块,可在无线编程时提供灵活性。闪存纠错编码(ECC)(单纠错双纠错)和SRAM提供极其可靠的代码执行。该器件嵌入了安全的公钥和私钥加密算法以及符合SP-800-90A和SP-800-90B标准的真随机数发生器(TRNG)。它还具有许多安全保护和检测器以加强系统完整性,包括动态传感器控制器、环境传感器和故障检测器。
该器件具有五种灵活的电源模式。配备多个SPI、UART和I2C串行接口以及QSPI、1-Wire®主机、USB 2.0高速器件和可选10/100以太网MAC,可实现更好的连接性。一些器件封装变体提供灵活的片外存储器扩展,支持SD/SDHC、SDIO/eMMC卡、QSPI闪存和具有片内执行(XIP)、加密和身份验证功能的SRAM存储器。该器件提供多种封装变体,包括121引脚BGA至169引脚BGA、0.65mm间距封装。
应用
- ATM键盘
- 接触式/非接触式密码键盘
- 台面和平板POS
- PCI移动支付终端(mPOS)
- PIN安全读卡器(SCRP)
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX32570-MNJ+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32570-MNS+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32570-MNS+T | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32570-QNJ+ | 169-CSP_BGA-9X9X1.2 | ||
MAX32570-QNS+ | 169-CSP_BGA-9X9X1.2 | ||
MAX32570-QNS+T | 169-CSP_BGA-9X9X1.2 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32570的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论