MAX32560

量产

DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器

业界率先采用集成非接触型接口的安全Cortex-M3闪存微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Arm Cortex M3处理器内核支持轻松集成到应用中
    • 通过PLL提供108MHz核心工作频率
    • 带缓存的1MB双组闪存
    • 384KB系统SRAM
    • 8KB AES自加密NVSRAM
  • 安全功能有助于实现系统级保护
    • 符合ISO 14443 A/B类EMV标准的非接触式读卡器,内置收发器
    • 具有公钥认证功能的安全引导加载程序
    • AES、DES和SHA硬件加速器
    • 支持RSA、DSA和ECDSA的模运算硬件加速器(MAA)
    • 10路安全键盘控制器
    • 硬件真随机数发生器
    • 具有动态故障检测功能的芯片屏蔽器件
    • 具有独立随机动态模式的外部篡改传感器
    • 基于256位触发器的电池备份AES密钥存储
    • 温度和电压防窃监控器
    • 实时时钟
  • 集成外设减少了外部元件数量
    • 三轨磁条头接口
    • 两个带有集成收发器的ISO 7816智能卡接口(1.8V、3V和5V)
    • 带有内部收发器和专用PLL的USB 2.0设备
    • 3个SPI端口、2个UART端口和2个I²C控制器
    • 6个定时器,其中4个带PWM功能
    • 多达68个通用I/O引脚
    • 2通道、10位ADC和1通道、8位DAC
    • 单色LCD控制器
    • 4通道DMA控制器
    • 1个SPI片内执行(XiP)主机
  • 电源管理可优化电池寿命并降低工作功耗
    • 3.3V单电源供电*
    • 集成备用电池开关
    • 时钟门控功能
    • 低电流备用电池工作
MAX32560
DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 2
MAX32550 量产 DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
MAX32555 量产 DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX32560-KIT

MAX32560评估套件

特性和优点

  • 具有调谐和匹配网络的模块化天线板
  • ISO 14443 A/B型EMV兼容非接触式读取器
  • 4 x 4安全键盘
  • 三轨磁条读取器
  • Arm JTAG 20引脚接头
  • 128MB QSPI XIP闪存
  • USB 2.0 Micro B转串行UART桥接器,可配置为UART0或UART1
  • USB 2.0 Micro B接口
  • 所有模拟和GPIO均通过0.1in接头访问
  • 触控式3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
  • 通过0.1in接头提供六个动态模式安全自毁I/O信号
  • 两个支持传统5V卡的智能卡读卡器,一个全尺寸和一个SIM/SAM
  • 两个通用LED和三个通用按钮开关

产品详情

MAX32560评估套件提供了一个用于评估DeepCover®安全微控制器(MAX32560)功能的平台。它集成了一个Arm® Cortex® -M3处理器,提供嵌入式安全解决方案,将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,并提供尽可能安全的密钥存储。

 

应用

  • ATM键盘
  • 接触式/非接触式密码键盘
  • EMV读卡器
  • PCI移动支付终端(mPOS)

MAX32560-KIT
MAX32560评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32560的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览