MAX32552
量产DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
安全Cortex-M3闪存控制器,带XiP QuadSPI接口
- 产品模型
- 9
产品详情
- ARM Cortex M3处理器核使集成应用更简单
- 通过PLL提供108MHz处理器核工作频率
- 1MB双组闪存,加缓存
- 384KB系统SRAM
- 8KB AES的自加密NVSRAM
- 安全特性有助于系统级保护
- 带有公钥认证的安全引导程序
- AES、DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
- 8线密码键盘控制器
- 硬件真随机数发生器
- 带有动态故障检测的芯片防护罩
- 6个 外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
- 256位、电池备份、基于触发器的AES安全密匙存储器
- 温度和电压篡改侦测
- 实时时钟
- 集成外设减少外部元件数量
- 三轨磁条读卡器接口
- 两个ISO 7816智能卡UART,一个集成ISO7816收发器(1.8V、3V和5V)
- USB 2.0器件,内置收发器和独自的PLL
- 3个SPI端口、2个UART端口和2个I2C控制器
- 6个定时器,4个支持PWM
- 多达64个通用I/O引脚
- 2通道、10位ADC和1通道、8位DAC
- 单色LCD控制器
- 4通道DMA控制器
- 1个SPI执行(XiP)主机
- 电源管理优化电池寿命
- 降低工作状态时的功耗
- 3.3V单电源供电*
- 集成电池备份开关
- 时钟门控功能
- 低电流电池备份选项
DeepCover® 嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全处理器(MAX32552)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代安全防护设备,例如:移动芯片和密码键盘。MAX32552基于Arm Cortex®-M3处理器,具有1MB嵌入式闪存、384KB系统RAM、8KB电池备份AES自加密NVSRAM。除支持安全执行代码和数据存储的高性能QSPI®接口外,器件包括移动POS终端的大多数必要功能,包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份RTC、环境和篡改检测电路、磁条读卡器、智能卡控制器(带嵌入式收发器,直接支持1.8V、3.3V和5V智能卡),以及集成密码键盘控制器。器件也提供无缝连接单色图形显示屏的接口,包括各种各样的外设、SPI、UART、DMA、ADC和DAC,为控制和系统设计差异化增加了灵活性。
应用
- ATM键盘
- 密码键盘
- EMV读卡器
- PCI移动支付终端(mPOS)
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX32552-LBJ+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32552-LBS+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32552-LBS+T | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32552-LCJ+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32552-LCS+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32552-LCS+T | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32552-LNJ+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32552-LNS+ | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 | ||
MAX32552-LNS+T | 121-CSP_BGA-8X8X1.11 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2017 - 1738 TEST |
||
MAX32552-LNS+ | 量产 | |
MAX32552-LNS+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max32552的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论