MAX31760

量产

高精度风扇速度控制器,带有非易失查找表

基于专属的查找表风扇控制器,平稳控制将风扇的可闻噪声降至最小

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 48级非易失LUT——平滑的PWM占空比转换,将风扇的可闻噪声降至最小
  • 工作设置储存在非易失存储器中,用于在上电时自动工作
  • 两路转速计输入允许独立测量两个风扇的RPM
  • 高精度检测远端和本地温度
MAX31760
高精度风扇速度控制器,带有非易失查找表
MAX317607485.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

MAX31760EVKIT

MAX31760评估套件

特性和优点

  • 控制和监控多达两个风扇
  • 2线、3线和4线风扇配置
  • 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31760评估套件(EV套件)为评估带有非易失性查找表的MAX31760精密风扇速度控制器提供了必要的硬件和软件图形用户界面(GUI)。

该评估套件已安装MAX31760AEE+,还配有用于4线、3线和2线风扇的安装孔和接头。该套件还带有一个USB转I2C接口,便于与PC轻松通信。

 

应用

  • NAS/DAS
  • 网络设备
  • 服务器
  • STB/DVR

MAX31760EVKIT
MAX31760评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max31760的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览