MAX2829
量产单/双频、802.11a/b/g全波段收发器IC
802.11a和802.11a/g RF收发器,支持pre-802.11n MIMO和智能天线无线通信系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 全波段工作
- MAX2828:4.9GHz至5.875GHz (802.11a)
- MAX2829:2.4GHz至2.5GHz和4.9GHz至5.875GHz (802.11a/b/g)
- 同类收发器性能最佳
- 54Mbps速率时,-75dBm Rx灵敏度(802.11g)
- -46dB (802.11g)/-51dB (802.11a) Tx边带抑制
- 1.5% (802.11g)和2% (802.11a) Tx EVM
- -100dBc/Hz (802.11g)/-95dBc/Hz (802.11a) LO相位噪声
- 可编程基带低通滤波器
- 3线串行接口的集成PLL
- 93dB (802.11g)/97dB (802.11a)接收增益控制范围
- 200ns Rx I/Q DC建立时间
- 60dB动态范围Rx RSSI
- 30dB Tx功率控制范围
- Tx/Rx I/Q误码检测
- Tx和Rx的I/Q模拟基带接口
- 数字模式选择(Tx, Rx, 待机和关机)
- 支持串行和并行增益控制
- 兼容MIMO和智能天线
- 多个收发器之间相干LO相位
- 支持40MHz频道带宽(Turbo模式)
- +2.7V至+3.6V单电源供电
- 1µA低功耗关断模式
- 小型56引脚TQFN封装(8mm x 8mm)
MAX2828/MAX2829单芯片, RF收发器IC专为OFDM 802.11 WLAN应用设计。MAX2828设计用于单波段802.11a应用,可覆盖4.9GHz至5.875GHz全波段频率范围。MAX2829设计用于双波段802.11a/g应用,可覆盖2.4GHz至2.5GHz和4.9GHz至5.875GHz的全波段频率范围。这些IC内置了实现RF收发器功能的所有电路,提供完全集成的接收通道,发送通道, VCO, 频率合成器以及基带/控制接口。只需PA, RF开关, RF带通滤波器(BPF), RF非平衡变压器和少量无源元件即可实现完整的RF前端方案。
每款IC的接收器和发射器共用一路片内滤波器,无需要外部SAW滤波器。基带滤波和Rx/Tx信号通道进行了优化设计,符合802.11a/g IEEE®标准,并可覆盖所需的全部数据速率(OFDM的6, 9, 12, 18, 24, 36, 48和54Mbps; CK/DSSS的1, 2, 5.5和11Mbps), 接收器灵敏度优于802.11a/g标准达10dB。MAX2828/MAX2829收发器采用小型56引脚,裸焊盘薄型QFN封装。
应用
- 2.4GHz/5GHz MIMO和智能天线系统
- 4.9GHz公用安全无线装置
- 单/双频802.11a/b/g无线装置
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2829ETN+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
MAX2829ETN+T | 56-TQFN-8X8X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2829的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论