MAX25405
推荐新设计使用带有透镜的汽车级IR手势识别传感器
基于IR技术的低成本、汽车级手势识别传感器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 设计灵活的低成本手势检测方案,适用于汽车应用
- 只需低功耗、低成本外部CPU即可处理传感器输出数据
- 支持轻扫、旋转和接近手势识别
- 高度集成
- 集成透镜、光圈和可见光滤镜
- 60像素IR光电二极管阵列
- 集成LED驱动器
- 支持400kHz I2C和6MHz SPI串行接口
- 可在120k Lux环境光下工作
- 经过AEC-Q100认证
- -40°C至+85°C工作温度范围
- MSL1
- 超低功耗
- 1mA @ 3.3V
- 小尺寸、4mm x 4mm x 1.35mm、20引脚、侧面防潮QFN封装
MAX25405低成本数据采集系统用于手势识别和接近检测。器件集成了透镜、光圈、可见光滤镜和6x10像素光电传感器阵列,构成完备的光学系统,增强检测距离。MAX25405可识别以下常见手势:
- 轻扫手势(上、下、左、右、起伏)
- 隔空点击
- 轻击
- 手指和手掌旋转(顺时针和逆时针)
- 多区域接近检测
- 停留点击
MAX25405利用内部6x10像素光传感器阵列检测IR-LED受控光源的反射光,实现接近检测和手势识别。即使在强光环境光下,MAX25405也能检测到这些手势。该器件需要外部低功耗、低成本CPU处理来自于传感器的数据,例如MAX32630。
由MA25205直接驱动一个或多个外部FET构成外部分立式光源。光源的PWM占空比可设置在1/16至16/16。LED按照可编程序列,在一个控制序列中脉冲点亮一次或多次,而控制序列可在每次采样中重复。
为提高灵活性,MAX25405支持两种不同的串行通信协议:I2C (400kHz)和SPI (6MHz)。
MAX25405采用4mm x 4mm、20引脚、光学QFN封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 5
视频 2
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25405EQP/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X1.35 | ||
MAX25405EQP/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X1.35 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25405的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论