MAX25205

量产

汽车应用手势识别传感器

基于IR的汽车级低成本手势识别传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 灵活、低成本手势检测方案,适用于汽车应用
  • 低功耗、低成本外部CPU处理传感器输出
  • 支持轻扫、旋转和接近手势
  • 高度集成
    • 60像素IR光电二极管阵列
    • 集成LED驱动器
    • 400kHz I2C和6MHz SPI串行接口
  • 可在120k Lux环境光下工作
  • 经过AEC-Q100认证
    • -40°C至+85° C工作温度范围
    • MSL3
  • 超低功耗:
    • 1mA @ 3.3V
  • 小尺寸、4mm x 4mm x 1.35mm、20引脚、侧面防潮QFN封装
MAX25205
汽车应用手势识别传感器
MAX25205 Block Diagram MAX25205 Simplified System Diagram MAX25205 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX25205EVKIT

MAX25205评估套件

特性和优点

  • 简单而灵活的手势解决方案
  • 解决方案成本比基于摄像头的系统更低
  • 具有±20度FOV的集成光学器件
  • 出色的分辨率支持动态手势
  • 采用超低功耗工作模式的内置LED驱动器
  • 120kLux环境光性能
  • 紧凑型20引脚、4mm x 4mm QFN可湿侧面封装
  • AEC-Q100
  • 工作温度:−40°C至+85°C

产品详情

MAX25205评估套件(EV套件)是一个完整的系统,用于在典型手势和接近传感应用中演示MAX25205光学IR传感器。

MAX25205能够识别以下手势:

  • 手向左、向右、向上和向下滑动
  • 手指/手顺时针和逆时针旋转
  • 空中点击
  • 接近检测和逗留点击

应用电路的工作原理是用精密控制的IR光源照射用户的手,并用MAX25205的6x10(60像素)IR传感器阵列测量反射信号。四LED IR光源通过MAX25205板载FET驱动器的外部FET进行PWM控制。返回信号通过解释手势的嵌入式微控制器进行分析。

该评估套件的内容如下:

  • MAX32620FTHR微控制器平台
  • 接口扩展板
  • MAX25205传感器板
  • 带状电缆(将传感器板连接到扩展板)
  • 3.3V电源
  • USB 2.0 A型转Micro B电缆

 

应用

  • 中央信息显示屏控制
  • 车门、天窗和后备箱控制
  • 代替机械开关
  • 乘客检测
  • 后座信息娱乐系统

MAX25205EVKIT
MAX25205评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览