MAX2172
MAX2172
量产直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
高性能数字无线调谐器,提供高速、精确的RSSI功能
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- +2.7V至+3.5V电源电压范围
- 较低IF输出省去了IF-SAW滤波器
- 集成FM/VHF-III带通滤波器
- 集成较低IF带通滤波器
- Σ-Δ分数N分频合成器
- +45dBc ACPR (N±1)
- VHF-III频段(包括片上跟踪滤波器)典型噪声系数为2.9dB
- L频段典型噪声系数为3.1dB
- VHF-III频段灵敏度为-101dBm
- L频段灵敏度为-101dBm
- 基带过载检测器控制RF AGC
- 快速通道扫描RSSI 5位输出
- 在-111dBm时,FM (S+N)/N = 26dB
- 微小的6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX2172直接变频至较低IF的调谐器设计用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB),输入频率范围覆盖168MHz至240MHz (VHF-III)、1452MHz至1492MHz (L频段)和87MHz至108MHz (FM)。MAX2172具有较高的器件集成度,可实现低功耗、板载调谐器设计。直接变频至较低IF架构无需IF-SAW滤波器即可提供中心频率为2.048MHz、输出至解调器的基带信号。
MAX2172具有一路与晶振同频率的缓冲输出基准时钟。
在OFDM系统中,强信号邻信道的1kHz相位噪声灵敏度和宽带相位噪声灵敏度可能会带来问题,该器件通过集成一个Σ-Δ分数N分频合成器,可优化此应用中的近载波及宽带相位噪声性能。
MAX2172提供带裸焊盘的40引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm)。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内保证其电气特性。
应用
- 具有FM功能的固定、移动数字音频广播(DAB、DAB+)设备
- 具有FM功能的地面数字多媒体广播(T-DMB)设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2172ETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2172ETL+C8S | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2172ETL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2172ETL/V+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2172ETL/V+CBM | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2172ETL/V+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2172ETL/V+TCBM | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2172ETL+ | 量产 | |
MAX2172ETL+C8S | 量产 | |
MAX2172ETL+T | 量产 | |
8月 15, 2023 - 2275B WAFER FAB |
||
MAX2172ETL/V+ | 量产 | |
MAX2172ETL/V+CBM | 量产 | |
MAX2172ETL/V+T | 量产 | |
MAX2172ETL/V+TCBM | 量产 | |
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX2172ETL/V+ | 量产 | |
MAX2172ETL/V+CBM | 量产 | |
MAX2172ETL/V+T | 量产 | |
MAX2172ETL/V+TCBM | 量产 | |
2月 23, 2015 - 1290A_AMENDED WAFER FAB |
||
MAX2172ETL/V+ | 量产 | |
MAX2172ETL/V+CBM | 量产 | |
MAX2172ETL/V+T | 量产 | |
MAX2172ETL/V+TCBM | 量产 | |
8月 5, 2014 - 1290A WAFER FAB |
||
MAX2172ETL/V+ | 量产 | |
MAX2172ETL/V+CBM | 量产 | |
MAX2172ETL/V+T | 量产 | |
MAX2172ETL/V+TCBM | 量产 |
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2172的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论