MAX2084

推荐新设计使用

带有T/R开关的16通道、高性能、低功耗、全集成超声波接收器

兼具业界超高水平的集成度和性能与超低功耗

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16个完整通道的TR开关、输入耦合电容、LNA、VGA、AAF、CWD混频器、14位ADC、可旁路数字HPF和数字混频到基带。
  • 在RIN = RS = 200Ω时,全通道接收器噪声系数超低,为2.4dB。
  • 在FIN= 5MHz且带宽为2MHz时,高动态范围接收器的SNR为81dBFS。
  • 接收器(含TR开关、LNA、VGA、AAF和ADC)在65Msps的正常成像模式以低功耗(每通道167mW)达到全性能,超低功耗模式下每通道100mW。
  • 可选有源输入阻抗LNA提供50、100、200和400输入选择(LNA增益 = 18dB)以及开放反馈环路选项,在2MHz时输入阻抗约为3kΩ,在5MHz时为1.2kΩ
  • 集成模拟高通滤波器、10MHz、15MHz、20MHz和30MHz可选3极巴特沃兹抗混叠滤波器和一个可旁路的可编程数字高通滤波器。
  • 完全集成的高性能CWD波束成形器,具有独立的I和Q混频器,用于改善动态范围(1kHz下2MHz载波的每通道动态范围为157dBc/Hz)和灵敏度。
  • 可旁路解调器带有一个SNR为96dB的NCO、16 x M抽头多相抽取滤波器,可编程抽取率区间为2 ≤ M ≤ 32
MAX2084
带有T/R开关的16通道、高性能、低功耗、全集成超声波接收器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

设计笔记 1

评估设计文件 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2082 量产 低功耗、高性能、八通道超声收发器,集成AFE、脉冲发生器、T/R开关和CWD波束成形器
医疗超声设备应用模拟开关和脉冲发生器 3
MAX14808 量产 八通道3级电平/四通道5级电平高压2A数字脉冲发生器,带T/R开关
MAX4936 推荐新设计使用 八通道高压发送器/接收器开关
MAX4936A 量产 八通道高压发送器/接收器开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2084EVKIT

MAX2084评估套件

特性和优点

  • 可用于快速、方便地评估16通道超声波接收器MAX2084
  • MAX2084评估套件支持外部直接驱动或板载稳压电源(可选)
  • 在VGA模式或CW多普勒模式下进行16通道操作和数据采集
  • 使用Samtec的2个VITA-57兼容FPGA夹层卡连接器(1个高引脚数、1个低引脚数)与Kintex-7 FPGA板直接进行接口
  • 低功耗浅睡眠和关断工作模式
  • 板载单端模拟输入变压器电路
  • 两个板载MAX14808八通道三级/四通道五级高压脉冲发生器(脉冲器控制将在更高版本的软件中实现。请参见勘误表。)
  • 软件可选TX数字脉冲发生器模式、频率和驱动电流控制(脉冲发生器控制将在更高版本的软件中实现。请参见勘误表。)
  • 单端至差分ADC时钟配置
  • 板载低相位噪声晶体振荡器、ADC时钟的时钟源、CWD LO和TX同步。还提供外部驱动选项
  • 双通道、快/慢(滤波)、DAC驱动、VGA增益控制路径
  • 具有低噪声放大器、快速VGA-CWD模式瞬态恢复开关和20位、1Msps ADC的CWD I/Q测量通道
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2084评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX2084低功耗、高性能16通道超声接收器性能所需的所有元件。该评估套件包括与Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7®操作系统兼容的软件。该软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于通过USB 3.0兼容型超高速接口对MAX2084的功能进行编程。MAX2084数字LVDS输出(VGA模式)使用Kintex-7系列FPGA的配套Xilinx KC705 FPGA评估板来捕获和存储。在CWD模式下,CWD模拟输出使用外部电路进行放大、滤波和数字化,数据也以相同的方式进行存储。FPGA板与Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7®兼容。

 

应用

  • 超声心动图系统
  • 中高性能首推式超声系统
  • 中高性能便携式超声系统
  • 实时4D超声系统
  • 剪切波弹性成像系统

MAX2084EVKIT
MAX2084评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2084的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览