MAX4936A
量产八通道高压发送器/接收器开关
集成发送/接收开关,有效降低元件数量并节省功耗
- 产品模型
- 2
产品详情
- 节省空间—优化用于多通道系统
- 高密度设计(每个封装内集成八路发送器/接收器)
- 两组4通道开关具有独立的使能控制(EN1、EN2)
- 低电容反并联二极管用于毛刺钳位或用作钳位二极管(MAX4936A)
- 小尺寸、42引脚、3.5mm x 9mm TQFN封装
- 节省功耗
- 低导通电阻(6Ω,典型值),偏置电流仅为1.5mA
- 可调节偏置电阻,允许工作在不同电源电压
- 高性能—设计用于改善成像质量
- 低噪声、低功耗(< 0.5nV/√Hz (典型值),1.5mA偏置电流)
- 100MHz (典型值) -3dB带宽
- 具有高压保护的低压接收通路
MAX4936A/MAX4937A为八通道、高压发送器/接收器(T/R)开关。T/R开关基于二极管桥拓扑,二极管桥的总电流可通过三个数字输入(S0、S1和S2)编程;两个控制输入(EN1和EN2)分别控制通道1-4和通道5-8的使能/禁止。MAX4936A具有T/R开关和钳位二极管,用于支持发送和接收操作;MAX4937A只有T/R开关,仅用于接收操作。
这些开关在整个超声频率范围内具有极低的导通电阻,每通道功耗低至15mW (典型值)。
两款器件的接收通路在低压接收期间为低阻,高压发送期间为高阻,为接收电路提供保护。低压接收通路具有宽带、低噪声、低失真和低抖动特性。
当SWB_引脚接低噪声放大器(LNA)时,MAX4936A SWC_引脚可以由高压信号驱动,利用其反并联二极管钳位高压毛刺。SWC_接GND时,允许内部反并联二极管用作钳位。在SWB_引脚接高压毛刺钳位二极管,而将LNA连接到SWA_。
两款器件均采用小尺寸、42引脚、3.5mm x 9mm TQFN封装,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 高压发送和低压隔离
- 医疗/工业成像
- 超声
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4936ACTO+ | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 | ||
MAX4936ACTO+T | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4936a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论