MAX20084
量产车载双通道天线电源,带I2C串行接口
双通道隐含天线电源,提供多频段天线诊断,可通过I2C编程
- 产品模型
- 4
产品详情
- 较宽输入电压范围:4.5V至28V (40V抛负载容限)
- 高度集成
- 完备的2通道方案,带线性调节器和诊断功能
- I2C控制,最大程度减少器件数量
- 完备、灵活的控制
- 调节器输出电压
- 调节器限流
- 调节器过流门限
- 独立禁止/使能
- 详尽的诊断功能
- 输出电流
- 对地/电池短路
- 过热报警
- 热关断
- 紧凑、16引脚、4mm x 4mm、侧面防潮TQFN封装
MAX20084为双通道天线电源,带有I2C接口用于诊断和控制。双通道270mA天线电源为两个线性调节器,输出电压可通过I2C独立设置。此外,利用内部寄存器设置限流值、负载开路门限及其他参数。
内部8位ADC允许测量通道电流。AOUT模拟输出也可与外部ADC配合使用,测量任一通道的输出电流。
MAX20084可提供两种版本:MAX20084ATEA/VY+,上电后两路通道均默认关断;MAX20084ATEB/VY+,上电后通道1默认打开。
MAX20084采用4mm x 4mm侧面防潮TQFN封装,工作在-40至+125°C温度范围。
应用
- 车载摄像机和传感器供电
- 车载麦克风电源
- 远端LNA隐含供电
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20084ATEA/VY+ | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20084ATEA/VY+T | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20084ATEB/VY+ | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20084ATEB/VY+T | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 1, 2021 - 2194 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20084ATEA/VY+ | 量产 | |
MAX20084ATEA/VY+T | 量产 | |
MAX20084ATEB/VY+ | 量产 | |
MAX20084ATEB/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
限流开关 1 | ||
MAX16948 | 量产 | 车载天线电流检测LDO/开关 |
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20084的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论