MAX1968

量产

Peltier TEC模块电源驱动器

尺寸最小、EMI优化的TEC控制器,提供内置FET和0.01°C的温度控制

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度、可调节,通过优化TEC操作提高系统性能
    • 直接电流控制防止TEC电流浪涌
    • 纹波消除减小噪声
    • 低输出电流时无死区或摆动
    • 1%精度电压基准
    • 可调节TEC电压门限
    • 可独立调节加热和制冷电流门限
    • ITEC输出提供与TEC电流成比例的电压,用于监测
  • 高效开关模式设计
    • 内置功率MOSFET提高效率,同时减少外部元件
    • 500kHz/1MHz开关频率
  • 可选±3A输出电流(MAX1968)或6A输出电流(MAX1969)
  • 增强散热的TSSOP-EP封装,最大程度降低结温
MAX1968
Peltier TEC模块电源驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX1968EVKIT

MAX1968评估板

特性和优点

  • ±3A输出电流
  • 工作于3.0V至5.0V的单电源
  • 高效率的开关模式设计
  • 500kHz或1MHz开关频率
  • 可编程的加热/冷却限制
  • TEC电流监视输出
  • SPI™兼容串口
  • 易于使用的菜单式驱动软件
  • 包括兼容于Windows 95/98/2000的应用软件和演示PCB
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1968评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的PCB,采用开关型驱动器,以驱动Peltier热电制冷器(TEC)模块。该评估板工作于3.0V至5.0V的单电源,为该模块提供(最大) ±3A的双极性输出电流。

    通过电位器,DAC或外接信号源,产生一个温度直流设定电压。通过比较来自TEC模块的温度反馈和设定点电压,产生TEC的控制电流信号。基于该控制信号,MAX1968精确地调节TEC电流。

    当采用DAC设定时,该评估板可以连接到运行Windows® 95,98或2000操作系统的计算机并口。包含在评估套件中的应用软件,提供了一个快速而简单的控制DAC的方法。

    注意:Windows 2000要求安装驱动程序,请参见安装盘上的Win2000.pdf或Win2000.txt文件。

    应用

    • 自动测试设备(ATE)
    • 生物技术实验室设备
    • EDFA光放大器
    • 光纤光网络设备
    • 光纤激光器模块
    • 电信光纤接口
    • WDM、DWDM激光二极管温度控制

    MAX1968EVKIT
    MAX1968评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1968的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览