MAX17332

量产

AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1节电池充电器、电量计和保护器

AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1 单元充电器、电量计和保护装置

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非易失性可编程独立充电器
    • 1% 充电电流,256 电流设置
    • 0.25% 充电电压,2.42V 至 4.8V,可配置
    • 可选的手动充电控制
    • FET 温度限制和热调节
    • 资格预审、智能充满和阶段充电选项。
    • JEITA—9 温度区
  • 电池健康状态 + 可编程安全/保护
    • 过压/过充电电流
    • 温度区依赖性
    • 过充电/放电/短路电流
    • 过高/过低温度
    • 零电压或 >1.8V 充电选项
    • 欠压 + 智能用尽
  • 按钮唤醒/出厂运输模式 (0.5μA)
  • ModelGauge m5 EZ 算法
    • 百分比、容量、用尽时间/充满、寿命
    • Cycle+™ 寿命预测 + 计划寿命充电
  • 动态功率—估算功率性能
  • 用于防止克隆的 SHA-256 安全认证
  • 无校准的精密测量
    • 电压、电流,功率、时间、周期
    • 裸片温度和两个热敏电阻
  • 历史记录日志、用户数据
  • 低静态电流
    • FET 使能:35μA 激活、21μA 休眠
    • FET 禁用:8μA 运输、0.5μA 关断
  • 2 线 (I2C) 和 1 线®
  • 1.9 mm x 2.5 mm 15 焊球 0.5mm 间距晶圆级封装 (WLP)

此产品有一个更新版本

MAX17335 推荐新设计使用

AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1-Cell Charger, Fuel Gauge, and Protector

MAX17332
AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1节电池充电器、电量计和保护器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX17330 不推荐用于新设计 AccuCharge + ModelGauge 单电池充电器、电量计和保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX17332EVKIT

MAX17332 评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5 算法
  • 充电、监测和保护单节电池
  • 用于评估的板载完整保护解决方案
  • 默认硬件的电池电压 (VBATT) 范围为 +2.16V 至 +4.9V
  • 高达 5.7V 输入电压
  • 默认电流范围为 -5A(放电)至 +2.56A(充电),10mΩ 检测电阻(通过改为较小的检测电阻,可支持更高电流)
  • 2 个热敏电阻测量
  • 板载 I2C 通信接口,内置 MAXUSB 接口
  • Windows 7 或更高版本兼容软件
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 完全组装和测试

产品详情

MAX17332 评估套件为完全装配并经过测试的表贴 PCB,用于评估独立充电器、电量计 IC。该套件具有保护器和可选的 SHA-256 安全认证,适用于单节锂离子/聚合物电池。

MAX17332 评估套件包括集成 I2C 接口的 IC 评估板和 USB micro-B 电缆。我们提供配合评估套件使用的 Windows® 图形用户界面 (GUI) 软件,可以从 MAX17332 产品页的“设计资源”标签页下载。评估套件 GUI 软件可兼容 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统。

MAX17332EVKIT
MAX17332 评估套件

最新评论

近期浏览