MAX17330

不推荐用于新设计

AccuCharge + ModelGauge 单电池充电器、电量计和保护器

业界最灵活的独立式电量计,具有集成精密充电器和保护器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非易失、可编程、独立AccuCharge充电器
    • 0.2%充电电压,3.6V至4.8V,可配置
    • 1%充电电流,256种电流设置
    • FET温度限值和热调节
    • 预充和阶段充电选项
    • JEITA—6温度区域
  • 电池健康 + 可编程安全/保护
    • 过压/过冲电流
      • 温度区域相关
    • 过充/放电/短路电流
    • 过热/欠温
    • 零压或1.8V以上充电选项
    • 欠压 + SmartEmpty
  • 按键唤醒/工厂运输模式(0.5μA)
  • ModelGauge m5 EZ算法
    • 百分比、容量、剩余工作时间/充满时间、老化
    • Cycle+™老化预测
  • 动态功率——估算功率容量
  • SHA-256安全认证,以防克隆
  • 精确测量,无需校准
    • 电流、电压、功率、时间、循环
    • 管芯温度和两个热敏电阻
  • 历史记录、用户数据
  • 低静态电流
    • FET使能:28µA活跃,21µA深度休眠
    • FET禁止:8µA运输,0.5µA/0.1µA关断
  • 2-wire (I2C/SMBus)
  • 1.9mm x 2.5mm、15焊球、0.5mm焊距WLP封装

此产品有一个更新版本

MAX17335 推荐新设计使用

AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1-Cell Charger, Fuel Gauge, and Protector

MAX17330
AccuCharge + ModelGauge 单电池充电器、电量计和保护器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关电池充电器 2
MAX8971 量产 尺寸最小的1.55A单节Li+电池DC-DC充电器
MAX77751 量产 3.15A USB Type-C单节Li+电池自主充电器
库仑计(电池电量计) 1
MAX17301 推荐新设计使用 单节电池ModelGauge m5 EZ电量计,集成保护器和SHA-256安全认证
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX17330X2EVKIT

MAX17330 评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 充电、监测和保护单节电池
  • 板载完整保护方案用于评估
  • 默认硬件的电池电压(VBATT)范围为+2.16V至+4.9V
  • 高达5.7V输入电压
  • 默认电流范围为-5A (放电)至+2.56A (充电),10mΩ检测电阻(通过改为较小的检测电阻,可支持更高电流)
  • 2个热敏电阻测量
  • 板载I2C通信接口,内置MAXUSB接口
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17330评估套件为完全装配并经过测试的表贴PCB,评估独立充电器、电量计IC,器件具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节锂离子/聚合物电池。

MAX17330评估套件包括集成I2C接口的IC评估板和USB micro-B电缆。提供配合评估套件使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站的MAX17330产品页的“设计资源”标签页下载。评估套件GUI软件可兼容Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 双屏智能手机、平板电脑
  • 手持式无线电、计算机、附件
  • 耳戴式、可穿戴设备、智能手表
  • 家居/楼宇自动化、传感器、摄像机
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 并联电池AR/VR系统
  • 智能电池和混合超级电容电池
  • USB PPS和直接充电

MAX17330X2EVKIT
MAX17330 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17330的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览