MAX17262

量产

5.2µA、ModelGauge m5 EZ单节电池电量计,内置电流检测

业界IQ最低的电量计,采用内置检流电阻和ModelGauge m5 EZ算法,无需电池特征分析

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ModelGauge m5 EZ
    • 无需电池特征分析,支持EZ模式
    • 可靠适应电池的特征变化
    • 消除接近空电量时的误差
    • 消除库伦计数器失调
    • 电流、温度和老化补偿
    • 不需要空、满或空闲状态信息
  • 5.2µA低工作电流
  • 集成电流检测
    • 7mΩ,典型值;高达3.1A脉冲电流
  • 支持Li+及其他LiFePO4电池
  • ±1°C内部温度测量或热敏电阻测量精度
  • 动态功率检测估算放电期间的功率容量
  • 剩余工作时间和充电时间估算
    • 恒功率或恒电流
  • 预测理论负载下的剩余容量
  • 无需校准
  • 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
MAX17262
5.2µA、ModelGauge m5 EZ单节电池电量计,内置电流检测
MAX172629627.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
库仑计(电池电量计) 1
MAX17260 量产 5.1μA、ModelGauge m5 EZ单节电池电量计,提供高边电流检测选项
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX17262XEVKIT

MAX17262 评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监测单节以上的电池组
  • 电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
  • 热敏电阻测量网络
  • 软件兼容Windows 7或更高版本
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17262X评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估独立式ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持和便携设备的锂离子(Li+)电池。

MAX17262X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载: www.maximintegrated.com/products/MAX17262(设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 蓝牙耳机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 健康管理检测仪
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备
  • 玩具
  • 可穿戴、智能手表

eval board
Voyager 4

利用边缘AI进行无线资产状况监测

特性和优点

基于MEMS的无线振动监测平台是一个完整的评估解决方案,包括:

  • 在边缘做出更智能、更安全的决策
  • 边缘决策可减少网络负载并延长电池寿命
  • 机械安装和测量能力高达8 kHz带宽
  • 3轴超低功耗、超低噪音MEMS加速度计技术
  • 超低功耗微控制器和强大的低功耗蓝牙(BLE)技术

它使用户能够:

  • 开发和部署边缘人工智能
  • 快速将无线解决方案部署到机器或测试装置
  • 评估用于振动监测的ADI MEMS传感器技术
  • 评估用于工业无线传感的ADI BLE技术
  • 加速资产监控和解决方案开发
  • 评估和开发用于工业状态监测的边缘AI解决方案

产品详情

Voyager 4使用三轴数字输出MEMS传感器,包括ADXL382和ADXL367。该设计还包括MAX32666 BLE和MAX78000 AI微控制器。添加了灵活且节省PCB空间的PMIC电源器件作为负载开关,以提高无线传感器的节能效果。每个Voyager4套件都包含一个带天线的BLE 5.3适配器。Voyager4使用BLE,因此可与任何带有蓝牙无线电的PC兼容,但为了确保最佳性能和范围,建议在与Voyager4通信时使用适配器。

该解决方案有两种工作模式:

数据收集/流式传输模式 – 在此模式下,数据会发送到主机PC以用于AI模型开发。

正常工作/AI模式 – 在此模式下,异常警报将发送到主机PC,用户可以决定是否收集更多ADXL382数据。

MAX17262XEVKIT
MAX17262 评估板
Voyager 4
利用边缘AI进行无线资产状况监测
VOYAGER 4 Board Photo Front 1 View VOYAGER 4 Board Photo Angle View Voyager 4 Block Diagram

参考电路

MAXREFDES1302
MAXREFDES1302 参考设计

Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds

特性和优点

Features

  • Integrated solution
  • Small size
  • Low power
  • High accuracy
  • Low cost
MAXREFDES1302
Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds
MAXREFDES1302

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17262的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览