MAX16031
MAX16031
量产基于EEPROM的系统监控器,提供非易失故障存储器
可配置EEPROM器件,有效提高高可靠性系统(网络、电信、服务器等设备)的正常运行时间
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 供电电压范围为2.85V至14V
- 监测多达8路电压(单端输入或伪差分输入),精度为1%
- EEPROM可配置门限
- 2个欠压门限和2个过压门限
- 2个过热门限
- 2个过流门限
- 具有过流输出指示的高边电流检测放大器(仅MAX16031)
- 监测多达3个温度点(1个内部温度/2个远端温度点)
- 非失易故障寄存器用于存储故障状态,以便随后的系统恢复
- 两个辅助可配置故障输出
- 两个可配置GPIO
- /效ALERT输出和具有总线超时功能的SMBus/I²C兼容接口
- JTAG接口
- 7mm x 7mm,48引脚TQFN封装
MAX16031/MAX16032可配置EEPROM系统监测器内部集成了10位模/数转换器(ADC),用于监测复杂系统的电压、温度和电流。EEPROM可配置器件允许用户自行设置工作范围、上限和下限、故障输出以及工作模式,并储存相关数据,从而实现更高的灵活性。
MAX16031可监测多达8路电压、3个温度点(1个内部温度/2个远端温度二极管)以及1路电流;MAX16032可以监测6路电压和2个温度点(1个内部温度/1个远端温度二极管)。所有监测参量都复用输入到ADC,并写入各自对应的寄存器,可通过SMBus™和JTAG接口读取。
测量值与用户设置的上限、下限进行比较。对于电压测量,有两个欠压门限和两个过压门限。对于电流和温度测量,有两个过流门限和两个过热门限。一旦测量结果超出门限范围,将会产生报警信号并通报处理器。对于指定通道,提供独立的过流、过热和欠压/过压指示输出。器件还具有非特定的故障指示输出,为温度、电流或电压故障提供二级监测,也可以用作独立的过压检测输出。
发生严重故障(如系统关断)时,MAX16031/MAX16032自动将内部ADC寄存器的内容复制到非易失EEPROM寄存器,以便以后进行故障诊断时读回。
MAX16031/MAX16032提供辅助GPIO,用于电压排序、辅助故障检测输出、手动复位输入或读/写逻辑。具有独立输出的电流检测放大器在过流状态下可以快速关断。MAX16031/MAX16032采用7mm x 7mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 网络
- 服务器
- 存储系统
- 电信
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16031ETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16031ETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
BSDL 模型文件 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16031的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论