MAX11312

量产

PIXI、12端口可编程混合信号I/O,带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO

业界首款可配置高压混合信号I/O,允许用户自定义ADC、DAC或者GPIO功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12个可配置混合信号端口,最大程度提高跨平台设计灵活性
    • 多达12端口12位ADC输入
      • 单端、差分或伪差分
      • 范围选择:0至2.5V、±5V、0至+10V、-10V至0V
      • 可编程采样平均,每个ADC端口独立设置
      • 每个ADC PIXI端口可独立选择电压基准
    • 多达12端口12位DAC输出
      • 范围选择:±5V、0至+10V、-10V至0V
      • 25mA电流驱动能力,带过流保护
    • 多达12路通用数字I/O
      • 0至+5V GPI输入范围
      • 0至+2.5V GPI可编程门限范围
      • 0至+10V GPI可编程输出范围
      • 任意两个引脚之间逻辑电平转换
    • 相邻PIXI端口之间具有60Ω模拟开关
    • 内部/外部温度检测,精度为±1°C
  • 适应特殊应用需求,允许根据系统需求变化重新配置
  • 可配置功能让PCB布局优化
  • 元件数量少、占位面积小,降低BOM成本
    • 25mm2、32引脚、TQFN封装
MAX11312
PIXI、12端口可编程混合信号I/O,带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX11312PMB

MAX11312PMB#外设模块,用于MAX11312

特性和优点

  • 多达12端口12位ADC可编程输入
  • 多达12端口12位DAC输出,25mA电流驱动能力
    • 使用板载电源,70mA (最大值) @ +12V
    • 使用板载电源,30mA (典型值) @ -12V
    • 如果需要更大电流,可通过VDDIO使用外部电源(拆除VDDIO跳线)
  • 多达12路数字I/O
  • 多达12路比较器输入
  • ADC和DAC的内部或外部电压基准
  • 每个端口可独立选择ADC电压基准
  • 内部温度传感器(-40°C至+125°C,精度为±3°C)
  • 两个远端温度测量控制器(-40°C至+150°C,精度为±3°C)
  • 2×6引脚Pmod兼容连接器(I2C)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX11312PMB1#外设模块(Pmod™)提供了必要的硬件电路,使MAX11312 12通道可编程混合信号I/O器件可连接至任何使用Pmod兼容扩展端口配置I2C通信的系统。器件在单片IC中集成一个12位多通道模/数转换器(ADC)和一个12位带缓冲DAC输出,还带有软件可配置的通用I/O端口。一个本地和两个远端温度传感器跟踪结温和环境温度。相邻一对端口也可用作逻辑电平转换器或模拟开关。每个引脚也可用作比较器的正输入,且门限可编程。

关于器件的详细工作信息,请参见MAX11312 IC数据资料;关于Munich电路板及GUI的详细信息,请参考USB2PMB2 (Munich)适配器电路板数据资料。关于如何评估的步骤说明,请参考MAX11312外设模块和Munich适配器电路板快速入门指南。关于使用设计工具的详细信息,请参考MAX11312配置软件用户指南。

应用

  • 基站RF用电设备偏压控制器
  • 光元件控制
  • 工业控制与自动化
  • 电源监视
  • 系统监控和控制

MAX11312SYS1

MAX11312PMB#外设模块,用于MAX11312

特性和优点

  • 多达12端口12位ADC可编程输入
  • 多达12端口12位DAC输出,25mA电流驱动能力
    • 使用板载电源,70mA (最大值) @ +12V
    • 使用板载电源,30mA (典型值) @ -12V
    • 如果需要更大电流,可通过VDDIO使用外部电源(拆除VDDIO跳线)
  • 多达12路数字I/O
  • 多达12路比较器输入
  • ADC和DAC的内部或外部电压基准
  • 每个端口可独立选择ADC电压基准
  • 内部温度传感器(-40°C至+125°C,精度为±3°C)
  • 两个远端温度测量控制器(-40°C至+150°C,精度为±3°C)
  • 2×6引脚Pmod兼容连接器(I2C)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX11312PMB1#外设模块(Pmod™)提供了必要的硬件电路,使MAX11312 12通道可编程混合信号I/O器件可连接至任何使用Pmod兼容扩展端口配置I2C通信的系统。器件在单片IC中集成一个12位多通道模/数转换器(ADC)和一个12位带缓冲DAC输出,还带有软件可配置的通用I/O端口。一个本地和两个远端温度传感器跟踪结温和环境温度。相邻一对端口也可用作逻辑电平转换器或模拟开关。每个引脚也可用作比较器的正输入,且门限可编程。

关于器件的详细工作信息,请参见MAX11312 IC数据资料;关于Munich电路板及GUI的详细信息,请参考USB2PMB2 (Munich)适配器电路板数据资料。关于如何评估的步骤说明,请参考MAX11312外设模块和Munich适配器电路板快速入门指南。关于使用设计工具的详细信息,请参考MAX11312配置软件用户指南。

应用

  • 基站RF用电设备偏压控制器
  • 光元件控制
  • 工业控制与自动化
  • 电源监视
  • 系统监控和控制

MAX11312PMB
MAX11312PMB#外设模块,用于MAX11312
MAX11312SYS1
MAX11312PMB#外设模块,用于MAX11312

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11312的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览