MAX11301

量产

PIXI、20端口可编程混合信号I/O,带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO

业内首款可配置高压混合信号I/O器件,支持用户自定义ADC、DAC或GPIO功能

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 20个可配置混合信号端口,最大程度地提高跨平台设计灵活性
    • 多达20路12位ADC输入
      • 单端、差分或伪差分输入
      • 范围选项:0至2.5V、±5V、0至+10V、-10V至0V
      • 可编程平均采样,每个ADC端口均可
      • 每个ADC PIXI端口可独立选择电压基准
    • 多达20路12位DAC输出
      • 范围选项:±5V、0至+10V、-10V至0V
      • 25mA电流驱动能力,带过流保护
    • 多达20路通用数字I/O
      • 0至+5V GPI输入范围
      • 0至+2.5V GPI可编程门限范围
      • 0至+10V GPO可编程输出范围
      • 任意两个引脚之间逻辑电平转换
    • 相邻PIXI端口之间具有60Ω模拟开关
    • 内部/外部温度检测,精度为±1°C
  • 适应特殊应用要求,允许根据系统需求变化简单地配置
  • 功能配置能力支持优化PCB布局
  • 元件较少、占位面积较小,降低BOM成本
    • 36mm² 40引脚TQFN封装
    • 49mm² 48引脚TQFP封装
MAX11301
PIXI、20端口可编程混合信号I/O,带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO
MAX113018688.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 1
MAX11300 量产 PIXI、20端口可编程混合信号I/O,带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11301WING

MAX11301 PIXI混合信号IO评估板

特性和优点

  • 扩展板
    • 0.9in x 2.0in DIP规格
      • 兼容面包板
      • 兼容Feather
    • ±7.5V双电源
      • 支持±5V输出摆幅
      • 50mA限值
      • 可选外部电源
    • 全部20个MAX11301端口均可访问
    • 用于外部温度传感器的连接
  • MAX11301特性
    • 20个可配置混合信号端口
      • 多达20路12位ADC输入
      • 多达20路12位DAC输出
      • 多达20个GPIO
      • 相邻PIXI® 端口之间具有模拟开关
      • 内部/外部温度传感器

产品详情

MAX11301WING为扩展电路板,设计用于帮助工程师和学生等人员使用MAX11301快速搭建混合信号应用原型。评估板为小尺寸0.9in x 2.0in双排连接头,兼容面包板、Maxim和Adafruit® 的Feather电路板,以及附加扩展板,也称为wing外设电路板。

应用

  • 基站RF用电设备偏压控制器
  • 光元件控制
  • 工业控制与自动化
  • 电源监视
  • 系统监控和控制

MAXIOTKIT

MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件

特性和优点

  • MAX32630FTHR Feather板
    • MAX32630低功耗微控制器
    • MicroSD卡连接器
    • Mbed™ HDK调试接口
    • 蓝牙兼容
  • MAX11301WING Feather Wing
    • 20个可配置混合信号端口
    • 提供相邻PIXI®端口之间的模拟开关
  • MAX30003WING Feather Wing
    • 集成高分辨率数据转换器的临床级ECG AFE
    • 内置心率检测
  • MAX30101WING Feather Wing
    • 高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器r
  • MAX30205EVSYS
    • 人体温度传感器

产品详情

Maxim Integrated让便捷的远程健康监测变得触手可及。借助模块化架构,在几分钟内即可快速轻松地装配各种系统。系统灵活性源于FeatherWing®外形尺寸,通过添加或移除所需传感器、启用或禁用特定传感器以及将频率数据传输到在线仪表板来提供即插即用接口。该系统基于Maxim Integrated低功耗微控制器构建,可确保为移动设计提供尽可能低的功耗。

 

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX11301EVKIT

MAX11301评估板

特性和优点

  • 20个PIXI™端口,用于模拟或数字控制或检测
  • 两个外部温度传感器(2N3904)
  • 50引脚信号连接头(20个端口、两个温度和电源)
  • I2C接口端子
  • 可选2.5V内置基准(MAX6071)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8.0/8.1兼容软件
  • USB-PC连接(含电缆)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的四层PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11301评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11301 20端口可编程混合信号I/O,器件带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO。评估板也包括Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 8.0/8.1兼容软件,为评估IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

评估板已安装MAX11301GTL+。对于SPI接口,Maxim Integrated提供引脚兼容和软件兼容的MAX11300。

应用

  • 基站RF用电设备偏压控制器
  • 光元件控制
  • 工业控制与自动化
  • 电源监视
  • 系统监控和控制

MAX11301WING
MAX11301 PIXI混合信号IO评估板
MAX11301WING: Expansion Board Photo
MAXIOTKIT
MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WING评估套件
MAX11301EVKIT
MAX11301评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max11301的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览