MAX11163
量产16位、250ksps、+5V单极性伪差分输入SAR ADC,10引脚µMAX微小封装
采用工业标准10引脚封装的ADC,具有93.8dB SNR
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高直流和交流精度
- 16位分辨率,无失码
- SNR:93.8dB @ 10kHz
- THD:-106dB @ 10kHz
- ±0.5 LSB INL (典型值)
- ±0.2 LSB DNL (典型值)
- 0.47 LSBRMS转换噪声
- +5V模拟电源
- +2.3V至+5V数字电源
- 19mW @ 250ksps
- 提供关断模式
- 250ksps吞吐率
- 无流水线延时/延迟
- 灵活的工业标准串行接口
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容
- 3mm x 5mm、10引脚µMAX微小封装
MAX11163为16位、250ksps、+5V单极性伪差分输入SAR ADC,提供优异的交流和直流性能,采用微小标准封装。
ADC的典型性能为93.8dB SNR、-106dB THD以及±0.5 LSB INL、±0.2 LSB DNL。MAX11163保证16位无失码。
MAX11163通过SPI兼容串口通信,工作在2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电平。
串行接口能够以菊链形式连接多个ADC,用于多通道应用;器件提供“忙”指示选项,简化系统同步和定时。
MAX11163采用10引脚、3mm x 5mm、µMAX®封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 工业过程控制
- 医疗仪表
- 窄带接收机
- 测试与测量
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11163EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11163EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX11163EUB+ | 量产 | |
MAX11163EUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX11164 | 过期 | 16位、500ksps、0至5V输入、TDFN封装SAR ADC,内置基准 |
MAX11166 | 16位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,TDFN封装 | |
单通道模数转换器 4 | ||
MAX11160 | 量产 | 16位、500ksps、内置基准的+5V SAR ADC,采用µMAX封装 |
MAX11161 | 量产 | 16位、250ksps、内置基准的+5V SAR ADC,采用µMAX封装 |
MAX11165 | 量产 | 16位、250ksps、0到5V输入、内置基准SAR ADC,TDFN封装 |
MAX11167 | 量产 | 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11163的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论