LT6110

推荐新设计使用

电缆 / 导线压降补偿器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可使一个远端负载的电压调节性能改善 10 倍
  • 非常适合于电阻器可调的电压调节器
  • 可利用单个电阻器进行增益配置
  • 高端电流检测: 
    • 集成型 20mΩ 检测电阻器 (用于检测高达 3A 的电流) 
    • 能够使用一个外部检测电阻器
  • 300μV 最大输入失调电压
  • 输出电流准确度:1% (最大值)
  • 30μA 最大电源电流
  • 2V 至 50V 电源范围
  • 全面规格在 -40ºC 至 125ºC
  • 采用扁平 (仅高 1mm) ThinSOT 封装和 (2mm x 2mm) DFN 封装
LT6110
电缆 / 导线压降补偿器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐新设计使用 过压 / 过流保护控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DC2033A
LT6110 | Cable/Wire Drop Compensator

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6110的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览