ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3091
推荐新设计使用具可编程电流限值的 –36V、1.5A、负线性稳压器
- 产品模型
- 28
产品详情
- 输出电流:1.5A
- 由单个电阻器设定输出电压
- 50μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
- 可编程电流限值
- 正或负输出电流监视器
- 可并联以提供更高的电流和热量传播
- 低压差电压:300mV
- 低输出噪声:18μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可配置为三端浮动稳压器
- 宽输入电压范围:–1.5V 至 –36V
- 轨至轨输出电压范围:0V 至 –32V
- 正 / 负停机逻辑或 UVLO
- 可编程电缆压降补偿
- 负载调节:1.2mV (1mA 至 1.5A)
- 采用 10μF (最小值) 输出电容器时可实现稳定
- 采用陶瓷电容器或钽电容器时可实现稳定
- 耐热性能增强型 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装、16 引脚 TSSOP 封装、7 引脚 TO-220 封装和 DD 封装
LT3091 是一款 1.5A、低压差负线性稳压器,其可容易地通过并联增加输出电流或在表面贴装型电路板上传播热量。该稳压器的设计在一个高精度的电流基准之后安放了一个高性能的轨至轨电压缓冲器,因而可在那些要求精准输出、高电流 (无散热器)、至零的输出可调节能力和低压差电压的应用中使用。此外,该器件还可配置为一个三端浮动稳压器。
LT3091 具有快速瞬态响应、高 PSRR 和低至 18μVRMS 的输出噪声。LT3091 可产生一个宽输出电压范围 (0V 至–32V),同时保持单位增益运作。这产生了几乎恒定的带宽、负载调节、PSRR 和噪声,而与编程输出电压无关。
LT3091 在 300mV 的典型压差电压条件下可提供 1.5A 电流。工作静态电流的标称值为 1.2mA,并在停机模式中减小至 << 1μA。单个电阻器负责调节 LT3091 的精准可编程电流限值。这款器件的正或负电流监视器供应或吸收一个与输出电流成比例的电流 (供电电流为 0.25mA/A,吸收电流为 0.5mA/A)。内置的保护功能包括反向输出保护、具折返的内部电流限制以及具迟滞的热停机。
应用
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低噪声仪表和 RF 电源
- 坚固型工业电源
- 高精度电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3091EFE#PBF | 量产 | |
LT3091EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3091HFE#PBF | 量产 | |
LT3091HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3091IFE#PBF | 量产 | |
LT3091IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3091MPFE#PBF | 量产 | |
LT3091MPFE#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT3091ER#PBF | 量产 | |
LT3091ER#TRPBF | 量产 | |
LT3091ET7#PBF | 量产 | |
LT3091HR#PBF | 量产 | |
LT3091HR#TRPBF | 量产 | |
LT3091HT7#PBF | 量产 | |
LT3091IR#PBF | 量产 | |
LT3091IR#TRPBF | 量产 | |
LT3091IT7#PBF | 量产 | |
LT3091MPR#PBF | 量产 | |
LT3091MPR#TRPBF | 量产 | |
LT3091MPT7#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3091 - LDO Linear Regulators
- LT3091 Demo Circuit - 1.5A Negative LDO with 1.6A Current Limit (-1.5V to -36Vin, -2.5Vout @ 1.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3091
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。