DS3911

不推荐用于新设计

具有温度控制的非易失、四通道、I²C接口DAC

低成本解决方案,为激光二极管驱动器提供偏置和调制控制

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4路10位Σ-Δ输出
  • 片内温度传感器和ADC
  • 4个温度索引LUT,分辨率高达2°C
  • I²C兼容串行接口
  • 地址引脚允许多达4片DS3911共用同一I²C总线
  • 2.8V至5.5V数字电源
  • -40°C至+100°C工作温度范围
  • 3mm x 5mm、14引脚TDFN封装
DS3911
具有温度控制的非易失、四通道、I²C接口DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
DS1884 SFP和PON ONU控制器,带有数字LDD接口
DS4830 最后购买期限 光电微控制器
光纤监测和控制 1
DS1856 不推荐用于新设计 双路、温度控制电阻器,具有内部校准监测器和加密保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3911的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览