DS2762

量产

高精度、Li+电池监测器,带报警输出

1-Wire电池监视器,集成了单节电池保护电路,并在电流或温度超出用户定义的门限时发出报警信号

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Li+电池安全电路
    • 过压保护
    • 过流/短路保护
    • 欠压保护
  • 累积电流或温度超过用户设置的门限时,向主机发出警示信号
  • 0V电池恢复充电
  • 有两种版本:
    • 内置25mΩ检流电阻
    • 外部用户可选检流电阻
  • 电流测量
    • 12位双向测量
    • 内部检流电阻:0.625mA LSB和±1.9A动态范围
    • 外部检流电阻:15.625µV LSB和±64mV动态范围
  • 电流累计:
    • 内部检流电阻:0.25mAhr LSB
    • 外部检流电阻:6.25µVhr LSB
  • 电压测量分辨率4.88mV
  • 使用集成传感器测量温度,分辨率0.125°C
  • 支持系统电源管理和控制功能
  • 32字节可锁定EEPROM
  • 16字节通用SRAM
  • Dallas 1-Wire®接口,具有唯一的64位器件地址
  • 低功耗:
    • 工作电流:典型60µA,最大90µA
    • 休眠电流:典型1µA,最大2µA
DS2762
高精度、Li+电池监测器,带报警输出
DS2762:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

应用笔记 2

设计笔记 7

技术文章 12

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS2762K

Li+电池监测器评估板

特性和优点

  • 评估DS2762锂电池监测器的功能,包括:
    • 温度测量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累积
    • 温度和电流累计告警
    • 信息存储
    • 识别
    • 过压/欠压保护
    • 过流/短路保护
  • 通过串口与运行Windows OS的PC连接

产品详情

利用DS2762K评估板可方便地对DS2762锂离子(Li+)电池监测器进行性能评估、软件开发和样机开发。评估板通过DS9123串口适配器和RJ-11电缆与PC相连。随评估板提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和可运行在Windows®下的评估软件。

DS2762K评估软件允许用户完全控制DS2762的各项功能。用户通过单独的控制标签能够访问所有EEPROM和RAM存储器、控制寄存器并实时更新所有监测数据。软件还具有数据记录功能,监测电池随时间的变化情况,电量计量算法可根据特定的电池特征改进剩余容量的计算。

评估板电路设计能够使DS2762提供精确的参数测量,允许DS2762禁止电池充电或放电,并为DS2762提供ESD保护。演示板将随时间不断完善,关于演示板的详细信息,请参考DS2762K CD ROM中的评估板数据资料。

DS2762K
Li+电池监测器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds2762的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览