DS2762的上电状态

Abstract

DS2762高精度电池监视器为Li+电池提供监视和保护。器件上电时,DQ引脚的状态、电源模式位(PMOD)和电池电压会影响器件将要进入的模式以及充电控制(CC)、放电控制(DC)引脚的动作。本应用笔记详细说明了不同上电状态下的状况。

DS2762的上电状态

DS2762经过上电复位(POR)过程后,器件首先进入有效工作模式,然后根据电池电压、DQ引脚的状态以及PMOD位的设置决定是否需要进入休眠模式。SWEN位在上电时不会影响DS2762的动作。

在以下DS2762上电状态下,器件所有的EEPROM内容将在POR过程中被调入映射的RAM内。上电时,电流累加寄存器(ACR)的状态和用户RAM没有定义。

下表包含了各种上电条件,本应用笔记将对其作进一步解释。

Case Power-Up Conditions
PMOD SWEN DQ VIN
A 1 -- 0 > VUV
B -- -- 0 < VUV
C 0 -- 0 > VUV
D -- -- 1 > VUV
E -- -- 1 < VUV

情况A:DQ = 0、PMOD = 1、电池电压 > VUV

PMOD为1时,如果DQ为低电平,DS2762上电时将进入有效工作模式,CC、DC引脚驱动至低电平,使能PAC+输出。此后,当检测到DQ保持低电平的时间达到2s时,器件进入休眠模式。这时,DC引脚被拉至电池电压,断开PAC+。休眠模式下PAC+端拉至低电平。CC引脚拉至PAC+,因此CC引脚为低电平,而充电FET为断开状态。

图1. DQ = 0、PMOD = 1、电池电压 > VUV

图1. DQ = 0、PMOD = 1、电池电压 > VUV

情况B:DQ = 0、电池电压 < VUV

如果所有上电条件与情况A相同,只是电池电压低于VUV,则在上电100ms后,由于检测到欠压条件,器件进入休眠模式。器件进入休眠模式后,DC引脚被拉至电池电压,PAC+被断开。CC引脚被拉至PAC+,因此CC为低电平,而充电FET现在是断开的。这种情况下,PMOD对DS2762的动作没有影响。

图2. DQ = 0、电池电压 < VUV

图2. DQ = 0、电池电压 < VUV

情况C:DQ = 0、PMOD = 0、电池电压 > VUV

如果DQ为低电平、PMOD为0,电池电压高于VUV,则DS2762上电时器件将立即进入有效工作模式,并保持在该模式下工作。CC、DC引脚在上电时均为低电平,且保持不变。

图3. DQ = 0、PMOD = 0、电池电压 > VUV

图3. DQ = 0、PMOD = 0、电池电压 > VUV

情况D:DQ = 1、电池电压 > VUV

如果DQ为高电平、电池电压高于VUV,DS2762上电时将立即进入有效工作模式并保持在该模式下工作。DS2762在器件加电后响应在线检测时将DQ拉低。CC、DC在上电时被驱动至低电平,并保持该电平不变。这种情况下,PMOD对DS2762的动作没有影响。

图4. DQ = 1、电池电压 > VUV

图4. DQ = 1、电池电压 > VUV

情况E:DQ = 1、电池电压 < VUV

如果所有上电条件与情况D相同,只是电池电压低于VUV,则波形图在开始的100ms是相同的。但是,在100ms后,由于检测到欠压条件,将使器件进入休眠模式。这时,DC引脚被拉至电池电压,PAC+被断开。CC引脚在开始的100ms内被驱动到低电平,当器件进入休眠模式时,CC引脚被拉至PAC+,因此将保持低电平,而充电FET现在是断开的。

图5. DQ = 1、电池电压 < VUV

图5. DQ = 1、电池电压 < VUV

结论

DS2762上电时,保护引脚的状态取决于PMOD位的设置、DQ的电平以及电池电压,这在电路和软件设计中使器件出现临时断电时恢复正常的工作非常重要。