機能と利点
- ADE9153A を備えた Arduino 互換の単相電力量計測シールド
- ライン電流測定用のオンボード・シャント
- 最大 240 V rms の公称ライン中性電圧測定
- Arduino ソフトウェア・ライブラリ
- mSure 自動キャリブレーションおよびアプリケーション例のスケッチ
製品概要
EV-ADE9153ASHIELDZ は、Arduino Uno、Arduino Zero、または ESP8266 と互換性のある Arduino シールドです。シールドにはライン電流測定用のオンボード・シャント抵抗が内蔵されており、ADE9153A を使用する電力量計測システムの迅速な評価とプロトタイピングを可能にします。Arduino ライブラリおよびアプリケーションの例は ADE9153A 製品ページに記載されています。ここでは、大型システムの実装が分かりやすく説明されています。mSure® 自動キャリブレーションを使用すると、高価なキャリブレーション装置がなくても、ダイナミック・レンジ全体に渡り 1% の精度で電力量を計測するようにシールドを補正できます。