banner background image

電源の窒化ガリウム(GaN)ソリューション

GaNは、より高い電力密度、つまり同じスペースでより多くの電力を供給することを可能にしますが、これらの技術を使い高速の過電流保護システムを作成して信頼性の高い動作を実現するには、新たな課題と要求が生じてきます。アナログ・デバイセズは、設計プロセスを容易にし、製品市場投入までの時間を短縮して、システム・レベルのエネルギー効率性能を実現するGaN電源ソリューションの開発を可能にします。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズは、電力効率を向上させてより小型の電源設計を可能にし、熱性能を改善するようなGaN電源の革新を実現します。

EPCのCEOを務めるAlex Lidow氏は、次のように語っています。「GaN FETはDC/DCコンバータの最大電力密度の実現に必要とされています。当社は、アナログ・デバイセズと協力して、その高度なコントローラの利点とGaNの性能を組み合わせて、電力密度が極めて高く部品数の少ないソリューションを顧客に提供できることを喜ばしく思っています。このソリューションは高い効率を実現して電力密度を上げ、システム・コストを削減します。」

thumbsupImg Benefits

電力効率を向上

thumbsupImg Benefits

より小型の電源設計を実現

thumbsupImg Benefits

熱性能を改善

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

評価用ボード

さらに表示

Arrow image

開発者ツールおよびリソース

設計ツール

windows
パワー・マネージメント・ツール
Arrow image

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。