製品概要
製品概要
デモ回路2736Aは、単一出力の高電圧非絶縁型同期降圧コンバータで、すべてのGaNトランジスタ電力段を駆動させます。小型の3mm × 4mm QFNパッケージに収容された、低静止電流高周波数(固定周波数は320kHz~2.25MHzでプログラム可能)の同期型降圧DC/DCコントローラ、LTC7800を備えています。
このDC2736Aは30V~55Vの入力電圧範囲で動作します。また、LTC7800は60Vまでで動作可能です。このデモ用ボードの出力電圧は12V、出力電流は最大20Aであり、電流検出用の検出抵抗を備えています。DC2736Aの動作はモード・セレクタによって、強制連続モードまたはパルススキッピング・モード、軽負荷時にはBurst Mode®(バースト・モード)から選択できます。
LTC7800は、デッド・タイム20nsの内蔵5Vゲート・ドライバを2つ備えており、GaNトランジスタやロジックレベルMOSFETで効率性を最大限に高める用途に適しています。EXTVCCピンを備えているLTC7800は、スイッチング・レギュレータの出力の他、利用可能な電力源から電力を供給できるため、消費電力の低減や効率性向上を実現できます。デバイスの動作およびアプリケーションに関する全詳細については、LTC7800のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2736A - Schematics2018/02/23PDF42K
-
DC2736A - Demo Board Manual2018/02/23PDF638 K
-
DC2736A - Design Files2018/02/23ZIP1 M