概要

設計リソース

デバイス・ドライバ

コンポーネントのデジタル・インターフェースとを介して通信するために使用されるCコードやFPGAコードなどのソフトウェアです。

LTC297x GitHub Linux Driver Source Code

機能と利点

  • Intel Agilex 7 Fシリーズのデバイスは、多くの市場の多様なアプリケーションを対象としています。このシリーズは、最大58Gbpsのトランシーバ・レート、複数の精度がある固定小数点および浮動小数点演算をサポートする高度なDSPブロック、および高性能な暗号ブロックを提供します。
  • アナログ・デバイセズは、FPGAおよびプロセッサのメーカーと緊密に協力して、高性能アプリケーションのコスト、サイズ、効率を最適化する、実績のあるパワー・ソリューションを開発してきました。
  • アナログ・デバイセズのリファレンス・デザインは、直感的なデザイン・ツール・セットとIPによってサポートされています。
  • アナログ・デバイセズでは、LTpowerPlannerや実用的なLTpowerPlay設定ファイルを含む補足資料を提供しており、ユーザは、アプリケーションのパワー・ソリューションをシームレスに検証できます。アナログ・デバイセズのチームでは、迅速な検証のためのサンプルや評価用ボードを提供しています。これにより、最も複雑なアプリケーションを市場投入するまでの時間を短縮できます。
  • 電源設計と使用例の完全なリストについては、お近くのフィールド・アプリケーション・エンジニア(FAE)にお問い合わせください。

回路説明

製品番号と回路の詳細な説明(Altera Agilex 7)
レール/機能 製品番号 説明
FM6_VCC/VCCP、VCCPLLDIG_HPS、0p9V_VCCH、VCCRTPLL_GXER1、VCC_HSSI_GXPL1、VCCFUSE_GXP、VCCH_SDM、VCC_HSSI_GXER1、0p9V_VCCRT_GXPL1、0p9V_VCCRT_GXER1 LTM4700 デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたデュアル50Aまたはシングル100AのµModuleレギュレータ
1p8V/VCCPT/VCCBAT、VCCCLK_GXPL1、VCCADC、VCCH_GXPL1、VCCPLL_HPS、VCCPLL_SDM、1p1V_VCCH_GXER1 LTM4702 16VIN、8A、超低ノイズのSilent Switcher(サイレント・スイッチャ)µModuleレギュレータ
0p8V_VCCL_SDM、VCCPLLDIG_SDM、2p5V_VCCCLK_GXE1/VDDSPD/VPP LTM4623 超薄型の20V入力、3A降圧DC/DC μModule(電源モジュール)レギュレータ
VCCA_PLL LTM4657 20V入力、8A降圧DC/DC µModuleレギュレータ
IO_1p8V/VCCIO_SDM/VCCIO_HPS LTM4668 設定変更可能な1.2A出力アレイを備えたクワッドDC/DC µModuleレギュレータ
0p9V_VCCL_HPS、1p2V_VCCR LTM4705 20VIN、デュアル5Aまたはシングル10A降圧DC/DC µModuleレギュレータ
VCCFUSEWR_SDM ADP121 5リードTSOTまたは4ボールWLCSPに収納した150mA、低静止電流のCMOSリニア・レギュレータ
IO_3p3V、QSFPDD1_VCC/QSFPDD1_VCCT/QSFPDD1_VCCR、QSFPDD0_VCC/QSFPDD0_VCCT/QSFPDD0_VCCR LTC4365 過電圧、不足電圧、および逆電圧