製品概要

機能と利点

  • SMAインタフェースによって外付けBluetoothアンテナに対応
  • ステレオオーディオコーデック、ラインインおよびラインアウト3.5mmジャック内蔵
  • デジタルマイクロフォン
  • SPIインタフェースを備えた320 × 240カラーTFT抵抗式タッチディスプレイ
  • 128MbのQuad SPIフラッシュ
  • USB 2.0 Micro-B-シリアルUART
  • ボード上のジャンパを介してUART0およびLPUARTインタフェースを選択可能
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIO信号にアクセス可能
  • 0.1インチヘッダを介して8つのアナログ入力にアクセス可能
  • 10ピンSWDおよびRV JTAGコネクタ
  • ボードの電源はUSBポートによって供給
  • ボード上に1.8Vおよび3.3V LDOレギュレータを搭載
  • MAX32655はコイン電池のみによる給電が可能
  • ジャンパを介して全ICレールの個別のパワーマネージメントに対応
  • 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品概要

MAX32655の評価キット(EVキット)は、高度なシステムオンチップ(SoC)のMAX32655マイクロコントローラの機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスは、複雑な関数およびアルゴリズムの効率的な計算のためのArm® Cortex®-M4F CPU、パワーマネージメント(SIMO)、およびウェアラブル/ヒアラブル機器アプリケーション用の長距離無線である最新世代のBluetooth® 5.0 Low Energy (Bluetooth LE)を内蔵しています。

アプリケーション

  • 資産トラッキング
  • フィットネス/ヘルスおよび医療用ウェアラブル
  • ヒアラブル
  • 産業用センサー
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器および入出力機器

ツールおよびシミュレーション