製品概要

機能と利点

  • Input Supply Range from 3V to 36V
  • Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8V to 10V
  • Delivers Up to 8A/10A
  • Frequency-Synchronization Input
  • Enable Input
  • Spread Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 車載ADASおよびその他の安全性が最重要のアプリケーション
  • null
  • 車載インフォテインメントシステム
  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット