banner background image

テレマティクス、eCalls、ネットワーキングソリューション

自動車用テレマティックス制御ユニット(TCU)は、eCall用のネットワークと、オートモーティブ・オーディオ・バス(A2B®)などの先進的なネットワーク接続型車内サービスを提供するほか、車体を新しいアプリケーションやセキュリティ規則に適合させることも可能にします。自動車用電子システムの中には、主電源が遮断された駐車時(つまりエンジンが動いていない状態)でも、常に電源を必要とするアプリケーションが数多く存在します。その例としては、リモート・キーレス・エントリ、セキュリティ、およびパーソナル・インフォテインメントなどのシステムが挙げられます。緊急事態対応およびセキュリティ上の理由から、ナビゲーション、GPSロケーション、およびeCall機能などのシステムは、走行していない状態でもオンの状態を維持する必要があります。これらの自動車用TCU機能は、必要に応じて外部のオペレータが制御を行えるようになっています。

アナログ・デバイセズのソリューションは、バックアップ・バッテリの充電、DC/DC電源、診断機能、フォルト・トレランス機能強化用の入出力絶縁のために、高性能TCUモジュールの設計をサポートしています。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズのA2B技術は、テレマティックス、オーバーヘッド・コンソール、およびeCall用の様々なアプリケーションに使用できるコスト効果の高い低遅延ソリューションとして、多くのOEMに採用されるようになっています。A2Bのバス電源機能を使用すれば専用の電源/接地ワイヤが不要になるので、全体的なシステム展開コストを削減できます。更に、衝突その他の事態によって車体のヘッド・ユニットの電源が失われた場合は、A2Bバスの設定を簡単に変更して、eCall ECUをA2Bバスのメイン・ノードにすることができます。

thumbsupImg Benefits

フォルト・トレランスを強化

thumbsupImg Benefits

低遅延

thumbsupImg Benefits

システム展開コストを削減

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ