製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:3V~36V
  • 出力電圧:3.3V/5V固定および0.8~10V可変
  • 出力電流:最大6A
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • スペクトラム拡散が利用可能
  • 電圧監視PGOOD出力が利用可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20406の評価用キット(EVキット)は、10µAの自己消費電流を備えた車載2.1MHz同期整流式降圧コンバータのMAX20406を評価するための実証済みデザインを提供します。標準のEVキットのPCBにはMAX20406AFOB/VY+ (2.1MHz、3.3V)が実装されるとともに、評価のための各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。このEVキットの出力電圧は固定で、最小限の部品変更によって容易に設定可能です。デフォルトのEVキットは3V~36Vの入力電圧で最大6Aを供給するように設計されています。PGOOD信号の観察によって電圧品質を監視することができます。MAX20406のEVキットはMAX20404およびMAX20405の評価にも使用できます。

アプリケーション

  • 車載ADASおよびその他の安全上重要なアプリケーション
  • 車載インフォテインメントシステム
  • 高電圧DC-DCコンバータ
  • 産業用