製品概要

機能と利点

  • 保護電圧範囲:-42V~+65V
  • 動作電圧範囲:3V~50V
  • オプションのTVSダイオード用のPCBパッド
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16173の評価用キット(EVキット)は、10ピンTDFNパッケージに封止され最大250kHzのアクティブ整流を備えた車載保護ICのMAX16173を評価するように設計されています。デバイスの評価用に複数のテスト・ポイントが用意されています。このEVキットは-40℃~+125℃の自動車用温度範囲にわたり完全実装および試験済みで、出荷時にMAX16173ATBが実装されています。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク・テレコム電源システム
  • RAIDシステム
  • サーバ