製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4V~57V
  • シャットダウンモードジャンパ
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16171のEVキットは、車載アプリケーションの逆電流および逆電圧フォルトに対してシステムを保護する理想ダイオードコントローラのMAX16171を評価するように設計されています。このEVキットは、4V~57Vの電源電圧範囲で、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲にわたって動作します。ジャンパ(J1)は、EVキットを低電力シャットダウンモードにするために役立ちます。このEVキットのPCBにはMAX16171ATA/VY+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク通信電源システム
  • RAIDシステム
  • 冗長電源
  • サーバ