製品概要
機能と利点
- LTC2420用のフル機能評価用ボード
- QuikEval評価用ソフトウェア互換性
製品概要
EVAL-LTC2420-EBZは、20ビット、マイクロパワー、無遅延、ΔΣ A/Dコンバータ(ADC)であるLTC2420を評価するフル機能評価用ボードです。
EVAL-LTC2420-EBZは、直感的なグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を提供するQuikEval評価用ソフトウェアを使用し、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してLTC2420を設定および制御します。
LTC2420は、重量計やガス分析装置などの様々なデータ・アクイジション・アプリケーションに使用されます。LTC2420は、0.1V~VCCの範囲の外部リファレンス電圧を使用でき、50Hzまたは60Hzの干渉を除去するように設定できます。
LTC2420の全仕様については、LTC2420のデータシートを参照してください。EVAL-LTC2420-EBZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてこのデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-LTC2420-EBZ評価用ボード
- Linduino DC2026Cに接続するためのリボン・ケーブル
はじめに
必要な装置
- DC2026Cコントローラ・ボード(別売り)
- Windows® 7またはWindows 10を搭載しているPC
- アナログ信号源
必要なソフトウェア
- QuikEval評価用ソフトウェア
必要な資料
- LTC2420データシート
- EVAL-LTC2420-EBZ設計ファイル
関連資料
-
EVAL-LTC2420-EBZ - Schematic2023/01/26PDF77 K
-
UG-2084: Evaluating the LTC2420 20-Bit, μPower, No Latency, ΔΣ ADC (Rev. 0)2023/01/26PDF765K
-
EVAL-LTC2420-EBZ - Design Files2023/01/26ZIP79 K
-
AN96 - Delta Sigma ADC Bridge Measurement Techniques2007/10/15PDF226K