製品概要

製品概要

EVAL-ADXL367Zは、ADXL367を既存のシステムに簡単に接続できる、シンプルなブレークアウト・ボードです。ADXL367は、ナノワットの3軸デジタル出力加速度センサーで、業界をリードする低消費電力と内蔵機能により様々なアプリケーションに適しています。EVAL-ADXL367Zは小型サイズであるため、システム性能と加速度センサーの性能に対する影響は最小限に抑えられます。そのため、既存のシステムにおけるADXL367の評価に最適です。ADXL367には、SPIまたはI2Cを介したデジタル通信が必要です。EVAL-ADXL367Zにはプロセッサは内蔵されていません。また、ファームウェアは外部から提供する必要があります。プロセッサが内蔵されている評価用ボードについては、EVAL-ADXL367-SDPを参照してください。

市場&テクノロジー

  • 産業用機器
  • デジタル・ヘルスケア
  • プロシューマ
  • オートモーティブ
  • 航空宇宙&防衛