製品概要
機能と利点
- ADRF5031のフル機能評価用ボード
- 試験装置への容易な接続
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5031はシリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造されたSPDTスイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5031の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5031-EVALZ評価用ボードについて説明します。ADRF5031-EVALZボードの写真を図1に示します。
ADRF5031-EVALZは、 ADRF5022-EVALZおよびADRF5023-EVALZと同じ評価用ボードを使用します。
ADRF5031の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5031のデータシートに記載されています。ADRF5031-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5031のデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ